17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

光ファイバ自作工具セット(LC・SC両用) HKB-TLSET2 HKB-TLSET2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光ファイバ自作工具セット(LC・SC両用) HKB-TLSET2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HKB-TLSET2

2023年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

専用ケースに収納されているので、携帯性にも優れた光ファイバ自作工具セット(LC/SC両用)。
【特長】
・光ファイバケーブル(LCコネクタとSCコネクタ)を自作するための工具セット。
・初めて自作される方にもわかりやすい「自作マニュアル」が付属しています。

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

セット内容
かしめ工具、ストリッパー、ケブラー用はさみ、クリーバー、ABボンド、瞬間接着剤、クリーナー、クリーニングペーパー、LC研磨ディスク、SC研磨ディスク、研磨作業用マット、研磨紙、LED付き30倍ルーペ、つまようじ・クリップ、LCコネクタ、SCコネクタ、マニュアル
サイズ(mm)
375x298x63(専用ケース)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト