エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

特長1

特長2

角パイプ取り付け例

モニタ(21型)取り付け例

支柱直径40~60mm

上下に可動(180度)

左右に可動(180度)

前面図

背面図

寸法図
耐荷重は10kgです。
| サイズ | W120×D183~203×H115mm |
|---|---|
| 重量 | 1.3kg |
| 材質 | スチール |
| 耐荷重 | 10kg |
| 付属品 | ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12) |
| 可動範囲 | 画面回転(ローテーション)/360゜ 画面左右(パン)/180゜ 画面上下(チルト)/180゜ |
| VESA規格 VIDEO ELECTRONICS STANDARDS ASSOCIATIONというパソコン関連グラフィックの標準化を進める団体により定められた、液晶ディスプレイとアームを取付ける規格。 ディスプレイ取付け部は75×75mmまたは100×100mmに標準化されています。 | |

モニタ(21型)取り付け例

支柱直径(40~60mm)

上下に可動(180度)

取り付け例1

取り付け例2

前面図

背面図

寸法図
耐荷重は8kgです。
水平多関節タイプで、モニタの向きを任意の方向へ向けることができる。
アーム下にはケーブルクリップ付き。
| サイズ | W120×D490~510×H115mm |
|---|---|
| 重量 | 2.2kg |
| 材質 | スチール |
| 耐荷重 | 8kg |
| 付属品 | ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12) |
| 可動範囲 | 画面回転(ローテーション)/360゜ 左右(スウィング)/180゜ 画面左右(パン)/180゜ 画面上下(チルト)/180゜ |
| VESA規格 VIDEO ELECTRONICS STANDARDS ASSOCIATIONというパソコン関連グラフィックの標準化を進める団体により定められた、液晶ディスプレイとアームを取付ける規格。 ディスプレイ取付け部は75×75mmまたは100×100mmに標準化されています。 | |
支柱へ取付け可能なアーム。
液晶テレビの取付けにも対応。
【特長】
・φ40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取付け可能。
・VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできる。
・ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
2方向可動アーム(壁面/レール対応)
3.3通常価格(税別):8,000円~

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~

ミスミ
耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)
5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)
4.3通常価格(税別):7,000円

ミスミ
垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)
3通常価格(税別):5,000円~

ミスミ
1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)
0通常価格(税別):9,000円~

サンワサプライ
支柱取付け液晶モニタアーム
4.3通常価格(税別):7,290円~