17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ワイヤレスHDMIエクステンダ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイヤレスHDMIエクステンダ

販売終了

型番

VGA-EXWHD3

2015年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

HDMI信号をワイヤレスで送信し離れた場所に設置された液晶テレビやプロジェクターから出力できる!ワイヤレスHDMI送受信機のセットモデル。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[エクステンダ] 送受信機セット
供給電源
[セルフパワー] セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
1
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
最大延長距離(m)
30
寸法 縦(mm)
147
寸法 横(mm)
95.7
寸法 奥行き(mm)
21
備考
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト