エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ファン用電源変換ケーブル

通常単価(税別)
712142
税込単価
783156
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

PCケースファンの接続をマザーボードではなく、電源ユニットから供給可能に

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

TK-PWFAN5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK-PWFAN5の仕様・寸法情報

ケーブル長(m)
0.05
特長
コネクタ仕様:ファン用(3pin)オス-電源コネクタ4pin(大)オス

型番リスト

表示件数
型番
TK-PWFAN5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
712142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PCケースファンの接続をマザーボードではなく、電源ユニットから供給可能に

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファン用電源変換ケーブルの型番TK-PWFAN5のページです。 型番TK-PWFAN5に関する仕様情報を記載しております。
ファン用電源変換ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファン用電源変換ケーブル
ファン用3pin・5インチ電源用変換・分配ケーブル
一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7
電源スイッチ付き変換ケーブル(PCBC-AREMシリーズ専用)
CPU用 ATX12V電源変換ケーブル
FDD、HDD、PS/2電源、ATX電源用 片側コネクタ付きケーブル
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライミスミミスミミスミ
通常価格7124451,388 -6,0001,0001,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ケーブル長(m)0.050.08----
特長コネクタ仕様:ファン用(3pin)オス-電源コネクタ4pin(大)オス-コネクタ仕様:SATA7pinメス、4pin(大)オス - SATA7pinメス・SATA15pinメス一体型。SATA3規格対応。---

PC用電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト