エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
VGA-EXSET3
2024年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
受信機側が電源不要。設置が簡単なLANケーブルで映像信号を延長するディスプレイエクステンダー。
【特長】
・受信機側が電源不要で天井設置ディスプレイなど電源確保が難しい環境にも設置しやすいディスプレイエクステンダーです
・アナログディスプレイ信号を最大80m先のディスプレイに延長して出力できます
・送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5・5eストレートケーブルを使用して延長することができます
・カテゴリ5・5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単
・受信機部に画質調整機能を搭載しているので、簡単な操作で画像信号の調整ができます
・送信機側に使用するACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式です
【用途】
・受信機側が電源不要で、天井設置ディスプレイなど電源確保が難しい環境に最適