17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ツィーター搭載2chマルチメディアスピーカー(ブラック) MM-SPL9BK MM-SPL9BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツィーター搭載2chマルチメディアスピーカー(ブラック) MM-SPL9BK

販売終了

型番

MM-SPL9BK

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・最大総合出力16Wのハイパワー出力が可能なツィーター搭載マルチメディアスピーカーです
・高音再生専用のツィーターを搭載し、より細部まで音を表現することができ、透明感に優れた超高音の美しい サウンドを再生します
・深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生 する3インチのウーファーユニットを搭載しています
・スピーカーサイズからは予想できない迫力のサウンドを再現します
・深夜や周りに気を使う環境にも安心なヘッドホンジャックを搭載しています
・右スピーカー前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載し、 メイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます
・ボリュームコントロールと電源ON・OFFスイッチは独立しているので、いつもの音量ですぐに音声を楽しむことができます
・テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です
・アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます
・電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ブラック
特長
ヘッドフォンジャック搭載
実用最大出力(W)
16
周波数特性(Hz)
50~100k
スピーカー形式
密閉型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)
インピーダンス(Ω)
4
入力端子
ステレオミニプラグ(3.5mm)
電源
電源内蔵(家庭用AC100V)
付属品
取扱説明書(保証書)
サイズ(WxDxH)(mm)
106x120x215

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト