17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

キーボードカバークロス(ノート用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キーボードカバークロス(ノート用)

販売終了

型番

FA-CC1BL

2019年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ノートパソコンにはさんで持ち運べ、クリーニングクロスとしても使えるキーボードカバークロス。
【特長】
・タッチパネル搭載ノートパソコンなど、ディスプレイが汚れてもすぐにふき取れる。
・ディスプレイを閉じた時などにキーボードのかたやキズが入るのを防ぐ。
・キーボードの上に被せるので、ホコリからキーボードを守る。
・ノートパソコンを閉じた際に、そのままはさんで持ち運べる。
・業界随一のやわらかさ。
・素材は超極細繊維を使用しており、指紋や油汚れを簡単に落とせる。
・汚れたら洗濯して繰り返し使用可能。
・メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用可能。

指定中の仕様・寸法情報

対応機種
15.4~15.6型ノートPC
特長
ノートパソコンを閉じたときに, そのままはさんで持ち運びできます。
サイズ(WxDxH)(mm)
360x1x150
材質
マイクロファイバー

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト