17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

エルゴレーザーマウス MA-ERG5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エルゴレーザーマウス

販売終了

型番

MA-ERG5

2021年05月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・人間工学形状で、腱鞘炎になりにくいエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウス。
・高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読取ることが可能です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[マウス・トラックボール] マウス
インターフェイス
[USB] USB(HID1.1)
マウス種類
レーザ式
寸法 奥行き(mm)
135.5
寸法 幅(mm)
100
寸法 厚み(mm)
87
ケーブル長(m)
1.6
分解能(カウント/インチ)
2400/1600/800
ボタン数(個)
5
付属品
取扱説明書
対応OS
Windows, Mac
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト