17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TV用手元延長スピーカー(ケーブル長5m・ブラック) MM-SPTVBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TV用手元延長スピーカー(ケーブル長5m・ブラック)

販売終了

型番

MM-SPTVBK

2019年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

テレビの音を手元・耳元ではっきり聴くための手元延長スピーカー。
【特長】
・夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことが可能。
・テレビの仕様によっては通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーから音声出力可能。
・ケーブル収納BOX付きなので余剰ケーブルをすっきりと収納可能。
・背面にはポストカード・写真が収納できるホルダーを装備。
・リビングに置く場合にもフォトスタンドとして機能。
【用途】
・家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れないなどの状況で非常に便利。
・5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどでテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利。

指定中の仕様・寸法情報

ブラック
特長
ケーブル収納ボックス付き。5mの超ロングケーブル仕様。
実用最大出力(W)
2.5
周波数特性(Hz)
100~20k
スピーカー形式
密閉型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)
インピーダンス(Ω)
500
入力端子
ステレオミニプラグ(3.5mm)
電源
単三乾電池x4
付属品
取扱説明書
サイズ(WxDxH)(mm)
165x57.7x145

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト