エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAN切替器 SW-LAN41

型番:

SW-LAN41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SW-LAN41の仕様・寸法情報

種類
[スプリッタ] LAN切替器(4回路)
供給電源
不要
寸法 縦(mm)
29.5
寸法 横(mm)
155
寸法 奥行き(mm)
98
-
-

商品情報

外観

LAN切替器 SW-LAN21・SW-LAN41:関連画像

SW-LAN41

LAN切替器 SW-LAN21・SW-LAN41:関連画像

SW-LAN21

この商品の特長

LAN切替器 SW-LAN21・SW-LAN41:関連画像

使用例

LAN切替器 SW-LAN21・SW-LAN41:関連画像

各部の説明

LAN切替器 SW-LAN21・SW-LAN41:関連画像

接続例1 / 接続例2

LAN切替器 SW-LAN21・SW-LAN41:関連画像

RJ-45メス

製品仕様

動作温度 0~60℃
保存温度 -20~60℃
湿度 0~95%(結露なきこと)
材質 ABS樹脂
サイズ W155×D98×H29.5mm

注意・禁止事項

  • 本製品は10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T環境での動作確認はしているが、LAN規格(TIA / EIA-568)の製品ではない。
  • LANケーブル中間に切替器を挿入するため、ケーブル試験の結果が満足する値にならない場合がある。
  • 本製品を使用することで回路中で速度低下が発生する場合があるが、本製品では速度の保証・対応はいたしかねる。

型番リスト

表示件数
型番
SW-LAN41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,009
( 6,610 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

全結線・全回路を物理的にワンタッチ簡単切替え。簡易ファイヤーウォールとしても。
【特長】
・LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切替えるLAN切替器です
・切替時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません
・LANケーブルを手動で抜き差しする手間をスイッチ一つで行います
・未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です(IPアドレスの設定が必要です)
【用途】
・外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAN切替器 SW-LAN41の型番SW-LAN41のページです。 型番SW-LAN41に関する仕様情報を記載しております。
LAN切替器 SW-LAN41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAN切替器 SW-LAN41
LAN経由 4ポート USB2.0 Cat5タイプ エクステンダー(最大100m延長)
パソコン自動切替器(8:1)
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
HDMI 分配器
HDMI 分配送信器(4K対応)
メーカーサンワサプライATENサンワサプライサンワサプライATENATEN
通常価格6,00979,71656,14783,20288,000235,040 -
通常出荷日在庫品1日目6日目1日目1日目6日目6日目
種類LAN切替器(4回路)エクステンダ切替器切替器スプリッタスプリッタ
供給電源不要セルフパワーセルフパワーバスパワーセルフパワーセルフパワー
寸法 縦(mm)29.5264442.94444
寸法 横(mm)155100433260.3438438
寸法 奥行き(mm)987616074.7158262

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト