エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

HDMI+USB2.0エクステンダー VGA-EXHDU

通常単価(税別)
30,194
税込単価
33,213
通常出荷日:7日目

【特長】・HDMI信号とUSB信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×108...

詳細を確認

型番:

VGA-EXHDU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VGA-EXHDUの仕様・寸法情報

種類
[エクステンダ] 送受信機セット
供給電源
[セルフパワー] セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
1
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
最大延長距離(m)
60
寸法 縦(mm)
24
寸法 横(mm)
90
寸法 奥行き(mm)
55
-
-

商品情報

製品仕様

HDMI+USB2.0エクステンダー

HDMI+USB2.0エクステンダー

使用例

使用例

HDMI+USB2.0エクステンダーのコネクタ図

HDMI+USB2.0エクステンダーのコネクタ図

HDMI+USB2.0エクステンダー パッケージ

HDMI+USB2.0エクステンダー パッケージ

  • FULL HD(1080p)に対応。

製品仕様

特長

  • HDMI信号とUSB信号をWUXGA(1,920×1,200ドット)/フルハイビジョン(1,920×1,080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1,280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMI+USB2.0エクステンダー。
  • HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品。
  • ※ ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
  • USB2.0対応(Full speedまで)でプリンタやHDDの接続、キーボード・マウスの接続にも対応。
  • ※ FullSpeedモードまでに対応します。USB接続機器との転送速度は最大でFull Speedモード【規格値】です。
  • カテゴリ6ケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れている。
  • ※ 本製品はカテゴリ6ストレートケーブルを2本使用します。別途ご購入ください。

製品仕様

最大表示解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可
1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p) ※最大40m延長可
1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可
延長ケーブル長60m(最大)
※解像度によりケーブル延長可能距離が異なります。
CEC非対応
HDCP対応
※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります
帯域幅最大2.25Gbps
インターフェース<送信機>
入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、USB Bコネクタメス×1
出力/RJ-45メス×2
<受信機>
入力/RJ-45メス×2
出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、USB Aコネクタメス×1
USB規格USB2.0対応 ※Full Speedモード【規格値】までに対応し、High Speedモードには非対応
消費電力送信機/1W(最大)
受信機/3.9W(最大)
環境条件動作時温度・湿度 0~50℃・80%以下(結露なきこと)
保管時温度・湿度 -20~60℃・85%以下(結露なきこと)
材質スチール
サイズ送信機/W90×D55×H24mm(本体サイズ)
受信機/W90×D55×H24mm(本体サイズ)
重量送信機/約160g
受信機/約160g
付属品ACアダプタ(DC5V 1A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、USBケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4、取扱説明書、保証書
音声
Dolby Digital/DTS対応
DVDオーディオ対応
SACD対応
Dolby Digital Plus対応
Dolby True HD対応
DTS-HD High Resolution Audio対応
DTS-HD Master Audio対応
PCM8ch(7.1ch)
映像
解像度1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)
色深度8bit/RGB24bit、Deep color
※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ
色域規格xvYCC対応
機能
リップシンク非対応

対応機種

対応パソコンHDMI出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン
対応ディスプレイHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
※マルチタッチディスプレイ対応
対応USB機器USB2.0機器、USBキーボード、USBマウス、プリンター、HDDなど
※FullSpeedモードまでに対応。USB接続機器との転送速度は最大でFull Speedモード【規格値】となります。
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(Home/Professional Edition)・2000(Professional/Server/Advanced Server)、Windows Server 2003/2008/2012、
macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11
対応LANケーブルカテゴリ6ストレートケーブル
※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルを2本使用します。別途ご購入ください。
確認済対応状況確認済OS: Windows 8.1・ PlayStation4

型番リスト

表示件数
型番
VGA-EXHDU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,194
( 33,213 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMI信号とUSB信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMI+USB2.0エクステンダーです
・送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6ストレートケーブル2本を使用して延長することができます
・Windows 8のタッチパネルディスプレイなど、映像信号と同時にタッチパネル信号(USB)を長距離延長する際に最適です
・高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます
・ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます
・ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です
・HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMI+USB2.0エクステンダー VGA-EXHDUの型番VGA-EXHDUのページです。 型番VGA-EXHDUに関する仕様情報を記載しております。
HDMI+USB2.0エクステンダー VGA-EXHDUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMI+USB2.0エクステンダー VGA-EXHDU
2ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ
USB VGA・オーディオ カテゴリ5e KVMエクステンダー
4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ
2ポートUSB HDMIケーブル KVMスイッチ
8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
メーカーサンワサプライATENATENATENATENATEN
通常価格30,19415,450108,00024,75010,923146,952
通常出荷日7日目6日目6日目6日目15日目6日目
種類送受信機セットKVMエクステンダKVMKVMKVM
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワーセルフパワーバスパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)123428
コンソール接続ポート数(ポート)1512536
PC側ディスプレイのインタフェースHDMIVGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)HDMI組合せ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト