エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

DOS/Vパーツノートクーラー ハードディスク変換ケーブル

通常単価(税別)
6,202
税込単価
6,822
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

HDDコピー機能付きの変換ケーブル。【特長】・HDD(SSD)を同時に2台まで接続、使用が可能。・US...

詳細を確認

型番:

USB-CVIDE3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

USB-CVIDE3の仕様・寸法情報

種類
変換ケーブル
変換前規格
SATA
変換後規格
USB3.0
分類
SATA-USB3.0変換
特長
内蔵型SATAハードディスクドライブをUSBに変換し接続可能にします。各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。
サイズ(mm)
W67xD40xH15
対応ドライブ
SATAインタフェースの内蔵型 2.5/3.5インチHDD, SSD, 光学式ドライブ
付属品
ACアダプタ、取扱説明書
インタフェース
USB側:USB3.0/2.0, HDD側:SATA
-
-

商品情報

この商品の特長

HDDコピー機能付きSATA-USB3.0変換ケーブル:関連画像

SATA-USB3.0変換ケーブル

HDDコピー機能付きSATA-USB3.0変換ケーブル:関連画像

接続例

HDDコピー機能付きSATA-USB3.0変換ケーブル:関連画像

SATA-USB3.0変換ケーブルの外観

製品仕様

インターフェイス USB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)
HDD側/シリアルATA
サイズ W67×D40×H15mm(本体のみ)
重量 約70g(本体のみ)
USB接続ケーブル長 約0.8m
付属品 ACアダプタ×1、取扱説明書×1
ご注意
※ACアダプタを本体に接続した際、金属端子が奥まで入りきらず、5mm程度外に出てしまいますが安全上の問題はありません。
※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。
※本製品にはハードディスクは付属していません。
※機種によって対応しない場合があります。
※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。
※商品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

対応機種

対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン
※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
※USB2.0対応のUSBポートに接続した場合、USB2.0の転送速度にのみ対応します。
対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP
対応ドライブ シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク
シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD
シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ
対応最大容量 3TB
確認済対応状況 確認済OS
・Windows(R) 10
・Windows(R) 8 (RP x64)
・Windows(R) 8.1
HDDコピー機能付きSATA-USB3.0変換ケーブル:関連画像

HDDコピー機能付きSATA - USB3.0変換ケーブルの外観

HDDコピー機能付きSATA-USB3.0変換ケーブル:関連画像

USB3.0対応で高速データ転送可能

HDDコピー機能付きSATA-USB3.0変換ケーブル:関連画像

コネクタ形状

製品仕様

インターフェース USB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)
HDD(SSD)側/シリアルATA
サイズ W55×D78×H15mm(突起部を除く) 
重量 86g(本体のみ) 
USB接続ケーブル長 約1m 
付属品 ACアダプタ×1、取扱説明書×1
使用チップ PROLIFIC製/PL2773

ご注意

※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 
※本製品にはハードディスクは付属していません。
※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。
※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※本製品はUSBバスパワーでは動作しません。必ず付属のACアダプタを使用してください。

対応機種

対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン
※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。 
※USB2.0対応のUSBポートに接続した場合、USB2.0の転送速度にのみ対応します。
対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP
対応ドライブ シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク
シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD
シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ 
対応ドライブ最大容量 合計3TB
確認済対応状況

確認済OS

・ Windows(R) 10
・ Windows(R) 8.1
HDDコピー機能付きSATA-USB3.0変換ケーブル:関連画像

USB-CVIDE5

HDDコピー機能付きSATA-USB3.0変換ケーブル:関連画像

光ドライブも接続可能

HDDコピー機能付きSATA-USB3.0変換ケーブル:関連画像

コネクタ形状

製品仕様

インターフェイス USB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換) HDD(SSD)側/IDE、シリアルATA
サイズ W72×D40×H15mm(突起部を除く) 
重量 約84g(本体のみ) 
USB接続ケーブル長 約0.9m
使用時温度 0~50℃ 
保管時温度 -20~50℃ 
使用時湿度 0~85% 
保管時湿度 0~85%
付属品 ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、シリアルATA接続ケーブル×1、IDE延長ケーブル×1、取扱説明書×1
使用チップ Innostor製/IS888、JMicron/JMS20330

ご注意

※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 
※本製品にはハードディスクは付属していません。
※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。
※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

対応機種

対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン
※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
※USB1.1対応のUSBポートに接続した場合、USB1.1の転送速度にのみ対応します。
対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP
対応ドライブ シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク(SSD)及び3.5インチハードディスク
IDEインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク(SSD)及び3.5インチハードディスク
IDEインターフェースの光学式ドライブ
シリアルATAインターフェースの光学式ドライブ
対応ドライブ最大容量 合計3TB
確認済対応状況

確認済OS

・ Windows(R) 10
・ Windows(R) 8.1

型番リスト

表示件数
型番
USB-CVIDE3

種類

変換前規格

変換後規格

分類

特長

サイズ

(mm)

対応ドライブ

付属品

インタフェース

最小発注数量
変換ケーブル
SATA
USB3.0
SATA-USB3.0変換
内蔵型SATAハードディスクドライブをUSBに変換し接続可能にします。各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。
W67xD40xH15
SATAインタフェースの内蔵型 2.5/3.5インチHDD, SSD, 光学式ドライブ
ACアダプタ、取扱説明書
USB側:USB3.0/2.0, HDD側:SATA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,202
( 6,822 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

HDDコピー機能付きの変換ケーブル。
【特長】
・HDD(SSD)を同時に2台まで接続、使用が可能。
・USB3.0対応でデータ転送が高速に行える。
・対応最大容量は3TBまで。
・インジケータ付きで転送量も一目でわかる。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル USB-CVIDE6 画像

    サンワサプライ

    IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル USB-CVIDE6

    ・各種ドライブをUSBに変換し接続可能<br />・IDE3.5インチ HDD/2.5インチ HDD(SSD)&rarr;USB3.0/2.0に変換・SATA3.5インチ HDD/2.5インチ HDD(SSD)&rarr;USB3.0/2.0に変換・IDE光学式ドライブ機器&rarr;USB3.0/2.0に変換

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DOS/Vパーツノートクーラー ハードディスク変換ケーブルの型番USB-CVIDE3のページです。 型番USB-CVIDE3に関する仕様情報を記載しております。
DOS/Vパーツノートクーラー ハードディスク変換ケーブルのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
HDDのデータ抽出
3
満足度:3.0
使用していたPCが故障し、HDDのデータ抽出に使用しました。 特に問題なく利用しています。
0人が参考にしています。
ノートPCにベアドライブを接続
5
満足度:5.0
ノートPCのHDDをSSDに交換する際に、もとのHDD内のデータをSSDに戻す際に使いました。USBコネクタがあればSA...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DOS/Vパーツノートクーラー ハードディスク変換ケーブル
2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR
シリアルATAケーブル
シリアルATA3ケーブル
IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル USB-CVIDE6
IDE用SATA変換アダプタ(Host用)
メーカーサンワサプライサンワサプライエレコムサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格6,2022,3701,881900 -9,1482,585
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

HDD・SSD(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング