17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

26in1ラチェットハンドル&ドライバーセット TK-029 TK-029

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

26in1ラチェットハンドル&ドライバーセット TK-029

販売終了

型番

TK-029

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

作業効率がアップする26点のラチェットハンドル&ドライバーセット。
【特長】
・ドライバーハンドルは、ボタンを押すことで角度を3段階調整できる。
・ラチェット機能が付いている。
・ソケットリリースボタン、ラチェット機能付き。
・ドライバーハンドルとラチェットハンドルの2種類のハンドルが収納され、幅広く使用可能。
【用途】
・ラチェットハンドルは歯数72の内歯式で強度が強く、狭い場所での作業に便利。

指定中の仕様・寸法情報

特長
ドライバーハンドル、ラチェットハンドル収納。角度3段階調整可(ドライバーハンドル)
セット内容
ビットアダプタ、エクステンションバー、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル
マイナスビット
2/3/4/5mm
プラスビット
PH0/1/2/3
星形ビット
T5H/6H/10H/15H
ソケットビット
4/5/6/7/8/9/10/11/12/13mm
サイズ(WxDxH)(mm)
35x35x148(ドライバーハンドル)、30x31x127(ラチェットハンドル)
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト