17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

2.5インチ変換マウンタ

通常単価(税別)
9691,179
税込単価
1,0661,297
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・2.5インチハードディスクやSSDをデスクトップパソコンに固定できます(TK-HD252)・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

2台同時に設置可能

2台同時に設置可能

設置例

設置例

接続例

接続例

パッケージ

パッケージ

注意・禁止事項

  • ベイ固定用のネジ位置はハードディスクとFDDのネジ穴位置を元に作られていますが、ネジ穴の少ない3.5inchベイでは、1ヶ所しか穴の位置が合わない可能性があります。
  • 旧ネジ位置(1997年頃まで使用されていたネジ穴の位置)の2.5inchデバイスは対応しません。
  • 上段には高さ9.5mm以上のデバイスを取り付けできますが、3.5inchベイ1段分の高さを越える可能性があります。
  • 隙間が無く発熱の多いHDD同士を取り付けた場合は、放熱対策を充分に行う必要があります。
  • パラレルATA(IDE)HDD接続にはTK-AD40/TK-AD40N/TK-KB40NRを併せてご利用ください。
  • 本製品にはハードディスクは付属していません。
  • 本製品に取り付けたハードディスクについて、サンワサプライは、いかなる原因においても、内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。

製品仕様

型番TK-HD251TK-HD252
サイズW102×D98×H10mmW101×D122×H25mm
重量約50g約40g
対応ドライブ2.5インチハードディスク、2.5インチSSD2.5インチハードディスク、2.5インチSSD
付属品ミリネジ8(M3×5)タッピングネジ×4、ミリネジ×8

型番リスト

表示件数

分類

JANコード

サイズ

(mm)

付属品

最小発注数量
取付台数:1台
4969887865729
W102×D98×H10
ミリネジ8(M3×5)
1個
取付台数:2台
4969887861455
W101×D122×H25
タッピングネジ×4、ミリネジ×8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
969
( 1,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,179
( 1,297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.5インチハードディスクやSSDをデスクトップパソコンに固定できます(TK-HD252)
・1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取付けできます(TK-HD252)
・一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できる
・底面穴固定に対応
・1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です(TK-HD251)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5インチ変換マウンタのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
古いPCのSSD換装用に購入
5
満足度:5.0
古いPCのSSD換装の際、SSDのマウントに関してすっかり失念しており、追加で本部品を注文しました。PC側の空きスペース...もっと読む
0人が参考にしています。
3,5インチディスクの交換用
3
満足度:3.0
最近は2.5インチのディスクを使用することが増えたため、補修用は2出来るだけ2.5インチにしています。 そのため、これも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5インチ変換マウンタ
3.5インチリムーバブルドライブ取付用キット
L型シリアルATA3ケーブル TK-SATA3
取付ネジ・ジャンパピン
2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR
IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル USB-CVIDE6
メーカーサンワサプライミスミサンワサプライミスミサンワサプライサンワサプライ
通常価格969-2,100972 -2,0002,3709,148
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付用部品取付用部品通信ケーブル取付用部品変換ケーブル変換ケーブル
区分マウンタマウンタ-取付ねじ--
対応ドライブ2.5インチ HDD/SSD-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HDD・SSD(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング