17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

非絶縁ターミナル圧着工具

通常単価(税別)
4,053
税込単価
4,458
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・非絶縁ターミナル圧着工具(CR-KH-19)。・高強度の特殊鋼材質で作られ、確実な耐久性で作...

詳細を確認
  • 使用範囲
    JIS:1-2、5.5、8、14/DIN:1-2、6、10、16
  • 入数
    1個

型番:

CR-KH-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-KH-19の仕様・寸法情報

使用範囲
JIS:1-2、5.5、8、14/DIN:1-2、6、10、16
入数
1個

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CR-KH-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,053
( 4,458 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・非絶縁ターミナル圧着工具(CR-KH-19)。
・高強度の特殊鋼材質で作られ、確実な耐久性で作業性能向上。
・圧着端子およびスリーブを押して圧着接続する工具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非絶縁ターミナル圧着工具の型番CR-KH-19のページです。 型番CR-KH-19に関する仕様情報を記載しております。
非絶縁ターミナル圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非絶縁ターミナル圧着工具
ケーブル連結口用圧着工具
ワイヤーストリッパー ラミネーティング刃
絶縁圧着端子用圧着工具
エビ 電装ターミナルキット
圧着工具
メーカーKFT(韓国ブランド)KFT(韓国ブランド)KFT(韓国ブランド)プレスマスターロブテックスSMK
通常価格4,0535,9563,60416,968 -10,099144,362
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目
使用範囲JIS:1-2、5.5、8、14/DIN:1-2、6、10、16SQ:0.25、(0.5-0.75)、(1-1.5)、2.5、4、60.2-6mm²---
入数1個1個1個---

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト