17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

無線LAN子機 11n/g/b 150Mbps USB2.0用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

無線LAN子機 11n/g/b 150Mbps USB2.0用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WDC-150SU2MBK

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・業界標準IEEE802.11n/g/b規格の2.4GHz通信に対応し、最大150Mbpsの無線通信が可能です。
・宅内のルータはもちろんの事、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境で使えます。
・USBポートに接続したときに、PC本体から見える部分は、わずか5.5mmしかありません。
・そのためノートPCなどに装着したままでもUSBポートからの「飛び出し」が気にならず、持ち運ぶことができます。
・CD-ROMいらずのドライバインストールです。
・各種無線セキュリティ機能に対応します。
【用途】
・無線LAN接続環境が必要なときに便利です。
・802.11g / nの無線環境改善できます。
・アダプタを付けたまま持ち歩けます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
無線LAN
無線LAN 区分
子機
特長
最小、最軽量
スループット(bps)
150M
サイズ(WxDxH)
15x8x17
付属品
簡単セットアップガイド
セキュリティ
WPA2-PSK (AES)、 WPA-PSK (TKIP)、 WEP (64/128bit)
その他仕様
USB2.0インタフェース
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト