エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント

通常単価(税別)
37,568
税込単価
41,325
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

最新規格11acに対応、セキュリティーカバーが付属した法人向けモデル。【特長】・最新の無線規格「IEE...

詳細を確認
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

WAB-I1750-PS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WAB-I1750-PSの仕様・寸法情報

種類
無線LAN
無線LAN 区分
アクセスポイント
特長
最新規格[11ac]対応。
スループット(bps)
1300M
サイズ(WxDxH)
178x183x40(本体)
付属品
製品本体 、マグネット(ネジ4個) 、設置用プレート(木ネジ) 、壁掛けプレート(木ネジ4個) 、セキュリティカバー
搭載機能
PoEパススルー機能、ゲストWi-Fi機能、「節電スケジュール機能
セキュリティ
WPA/WPA2(TKIP/AES/EAP)、WEP(64bit/128bit)、SSIDステルス、マルチSSID、SSIDセパレータ、MACアドレスフィルタリング、STAセパレータ
その他仕様
IEEE802.1x/EAP認証、マルチSSID対応
設置
壁付け/天井付け
RoHS?
10
-
-

商品情報

法人向け 11ac対応AP インテリジェントモデルの仕様

法人向け 11ac対応AP インテリジェントモデルの外観

法人向け 11ac対応AP インテリジェントモデルの外観

  • いたずらを防ぐセキュリティカバー付属。
  • 壁付け、天井付けが可能な取付金具とマグネットが付属。
  • 自動的に無線やLEDをOFFにする「節電スケジュール機能」を搭載。
  • 動作時環境温度「50℃」まで対応。

製品仕様

無線LAN部

準拠規格(国際規格)IEEE802.11n/g/b、IEEE802.11ac/n/a(W52/W53/W56)
準拠規格(国内規格)ARIB STD-T66、ARIB STD-T71
周波数範囲(中心周波数)2.4GHz:2,400~2,484MHz、5GHz:5,150~5,725MHz
チャンネル2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch
変復調方式IEEE802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE802.11a/g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS
通信タイプ2.4GHz及び5GHz同時通信
アンテナ内蔵アンテナ3本(2.4GHz/5GHz帯:送受信3本)
データ通信速度(規格値)IEEE802.11ac:最大1300Mbps、IEEE802.11n:最大450Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbs
空中線電力10mW/MHz以下
接続台数最大100台(2.4GHz:50台、5GHz:50台)、推奨50台(2.4GHz:25台、5GHz:25台)
認証方式オープンシステム認証、共有キー認証、IEEE802.1x/EAP(EAP-TLS,EAP-TTLS,EAP-PEAP)、WPA/WAP2(パーソナル、エンタープライズ)
暗号化方式WEP:64/128ビット、WPA / WPA2:AES、TKIP
MACアドレスフィルタリング255個
その他セキュリティー機能不正AP検出、SSID隠蔽、SSIDセパレーター、STAセパレーター
その他サポート機能電波出力調整、WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大5個)、ゲストネットワーク、WPS、ロードバランス(接続台数制限)、災害モード「00000JAPAN」
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet、IEEE802.3x Flow Control、IEEE 802.3at/IEEE802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging
データ通信速度(規格値)10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター) × 2
※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、1ポートはPoE給電ポート(PSE(OUT))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応

サポート機能

マルチSSID2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個
タグVLAN(IEE802.1Q)最大32個、VID=1~4,096
QoSWMM対応

管理機能

管理プロトコルSNMP v1/v2c/v3、Trap
その他シリアルポート、Telnet、Web UI、ロギング、WAB-MAT対応、設定ファイルのバックアップと復元、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール、無線LANコントローラー(専用ファームウェア使用時)

対応クライアント(無線接続時)

Windows Vista/7/8/8.1/10(32bit/64bit)
Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
Android 4.0以降
iOS 5.0以降

対応ブラウザ(WebUI設定時)

Internet Explorer8以降
Chrome Ver.23.0以降
Firefox Ver.17以降
Safari Ver.5以降

パッケージ内容

製品本体1台、専用シリアルケーブル1本、マグネット4個(4個)、設置用プレート2枚(木ネジ4個)、壁掛けプレート1枚(木ネジ4個)、セキュリティーカバー1個、マニュアル2枚(クイックセットアップガイド、安全にお使いいただくために)、シリアルシール2枚

型番リスト

表示件数
型番
WAB-I1750-PS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,568
( 41,325 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最新規格11acに対応、セキュリティーカバーが付属した法人向けモデル。
【特長】
・最新の無線規格「IEEE802.11ac」に準拠し、最大1,300Mbpsの超高速無線通信が可能
・IEEE802.1x/EAP認証に対応
・他PoE製品へ電源供給を実現する「PoEパススルー機能」搭載
・来客者へインターネット環境を提供する「ゲストWi-Fi機能」搭載
・1台の無線アクセスポイントで複数のSSIDを管理する「マルチSSID」に対応
・いたずらを防ぐセキュリティカバー付属
・壁付け、天井付けが可能な取付金具とマグネットが付属
・自動的に無線やLEDをOFFにする「節電スケジュール機能」を搭載
・動作時環境温度「50℃」まで対応
【用途】
・タブレット画面を大型ディスプレイに投影したいときに最適

ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイントの型番WAB-I1750-PSのページです。 型番WAB-I1750-PSに関する仕様情報を記載しております。
法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイントのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qゲストネットワークのセパレータは設定できますか?
A
社外のお客様の為に、ゲストネットワークを利用いただくことで、
インターネットに通じることは可能でも、社内ネットワークに入ることはできない
無線のSSID(電波名称)を作成することができます。
設定方法についてはマニュアルをご参照ください。
Q動作確認済みソフトを教えてください。
A
Sky株式会社製学習活動ソフトウェア「SKYMENUClass2017」の動作確認をしております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント
超薄型11ac 2×2中継器
防塵・防水 耐環境性能 法人向け11acデュアルバンド無線LANアクセスポイント
法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MAT
IEEE802.11ac/n/a/b/g準拠 アクセスポイント
無線LAN中継器/11ac.n.a.g.b/433+300Mbps
メーカーエレコムエレコムバッファローエレコムコンテック(PC関連)エレコム
通常価格37,56810,023119,08227,10882,0007,397
通常出荷日在庫品1日目7日目6日目7日目7日目在庫品1日目
種類無線LAN無線LAN無線LAN無線LAN無線LAN無線LAN
無線LAN 区分アクセスポイント中継機・中継器アクセスポイントアクセスポイントアクセスポイント中継機・中継器
特長最新規格[11ac]対応。-----
スループット(bps)1300M-----
サイズ(WxDxH)178x183x40(本体)35.6×10.1×115.6mm----
よく一緒に購入される商品

ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング