コンパクトデジタル一眼カメラケース DGB-S014シリーズ

コンパクトデジタル一眼カメラケース DGB-S014シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
4,941
通常出荷日:
4日目

【特長】
・望遠レンズも一緒に収納できるコンパクトデジタル一眼カメラケース

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DGB-S014BK

 
型番
DGB-S014BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 材質 サイズ
(mm)

4,941円

1個あり

4日目

ポケット数:1、仕切板付(着脱式)ナイロンW220×D100×H150

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

ブラック トラスココード 829-1991

コンパクトデジタル一眼カメラケース DGB-S014シリーズの型番DGB-S014BKのページです。
型番DGB-S014BKに関する仕様情報を記載しております。

DGB-S014BKで型番確定

コンパクトデジタル一眼カメラケース DGB-S014シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)