エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです・...
詳細を確認
M-K6URBK/RSの外観
カラー:ブラック

M-K6URWH/RSの外観
カラー:ホワイト

M-K6URBK/RSの正面外観

M-K6URBK/RSの側面外観
| インターフェイス | USB |
|---|---|
| コネクタ形状 | USB(A)オス |
| 対応機種 | USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3 |
| 対応OS | Windows RT~RT8.1、Windows 8~8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Mac OS X 10.6~10.6.8、OS X 10.7~10.7.5、OS X 10.8~10.8.4、OS X 10.9、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46) |
| 分解能 | 1000カウント |
| 読取り方式 | 光学センサー方式 |
| 射出光線種類 | 可視波長域 |
| LED色 | レッド |
| ボタン数 | 3個 ※ホイールボタン含む |
| ホイール数 | 1個 |
| 電源 | USBバスパワー |
| 定格電圧 | 5V |
| 外形寸法 | 幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ40.0mm |
| サイズ分類 | Mサイズ |
| ケーブル長 | 1.5m |
| 質量 | 約77g ※ケーブルを含む |
| 環境配慮事項 | 環境配慮パッケージ |
| VCCI classB対応 | ○ |

光学式マウスのイメージ
マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウス。
光学式とは、センサがLEDの反射光を感知してカーソルが移動する方式。

Windowsオペレーティング システム互換イメージ
Microsoftの「Windows ハードウェア認定プログラム」認定テストに合格し、Windows 7 ロゴ、Windows 8 および Windows RT 互換ロゴを獲得した製品。
※Windows および Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標。
【特長】
・リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです
・VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です
・CE規格に適合した製品です
・USB-IF認証を取得した製品です
・スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです
・軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です
・確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます
・専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です
【用途】
・マウスを使用してパソコンを操作したいときに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
快適マウスパッド MPD-NS2-L
4.7通常価格(税別):1,562円

エレコム
3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
0通常価格(税別):1,490円

エレコム
無線IRマウス(3ボタン・ブラック) M-IR07DRSBK
4.3通常価格(税別):1,690円

バッファロー
ネオフィットマウス 無線 Blue LED 5ボタン
5通常価格(税別):5,268円~

サンワサプライ
有線光学式マウス(ブラック) MA-130HUBK
4.5通常価格(税別):999円

エレコム
無線IRマウス(3ボタン・ブルー) M-IR07DRSBU
4通常価格(税別):1,690円

エレコム
3ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
0通常価格(税別):930円

エレコム
簡易包装 Bluetooth IRマウス
0通常価格(税別):2,750円~

エレコム
USB光学式マウス(Mサイズ) M-K6URRSシリーズ
4.2通常価格(税別):1,090円