エレクトロニクス部品技術窓口
軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。【特長】・精度の高い読取性能を誇...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

M-S2ULBK/RSの外観
カラー:ブラック

M-S2ULWH/RSの外観
カラー:ホワイト

M-S2ULWH/RSの正面外観

M-S2ULWH/RSの側面外観
| インターフェイス | USB |
|---|---|
| コネクタ形状 | USB(A)オス |
| 対応機種 | USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3 |
| 対応OS | Windows RT~RT8.1、Windows 8~8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Mac OS X 10.6~10.6.8、OS X 10.7~10.7.5、OS X 10.8~10.8.4、OS X 10.9、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46) |
| 分解能 | 1600カウント |
| レーザー規格 | JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 |
| 射出光線種類 | 不可視波長域 |
| ボタン数 | 3個 ※ホイールボタン含む |
| ホイール数 | 1個 |
| 電源 | USBバスパワー |
| 定格電圧 | 5V |
| 外形寸法 | 幅60.0mm×奥行105.0mm×高さ40.0mm |
| サイズ分類 | Mサイズ |
| ケーブル長 | 1.5m |
| 質量 | 約77g ※ケーブルを含む |
| 環境配慮事項 | 環境配慮パッケージ |
| VCCI classB対応 | ○ |
| 保証期間 | 6カ月 |

光学式マウスのイメージ
軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウス。
従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用。
JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計。
※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。
(レーザー光には肉眼で見えないものもあります。)

Windows オペレーティング システム互換イメージ
Microsoftの「Windows ハードウェア認定プログラム」認定テストに合格し、 Windows 7 ロゴ、Windows 8 および Windows RT 互換ロゴを獲得した製品。
※Windows および Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。
軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。
【特長】
・精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを搭載
・VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です
・USB-IF認証を取得した製品です
・CE規格に適合した製品です
・スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです
・軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です
・確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます
・専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です
【用途】
・精度の高いマウスを使用したいときに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エレコム
3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
0通常価格(税別):1,490円

サンワサプライ
快適マウスパッド MPD-NS2-L
4.7通常価格(税別):1,562円

エレコム
5ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
0通常価格(税別):1,890円

サンワサプライ
有線光学式マウス(ブラック) MA-130HUBK
4.5通常価格(税別):999円

エレコム
無線IRマウス(3ボタン・ブラック) M-IR07DRSBK
4.3通常価格(税別):1,690円

エレコム
USB光学式マウス(Mサイズ) M-K6URRSシリーズ
4.2通常価格(税別):1,090円

エレコム
無線IRマウス(3ボタン・ブルー) M-IR07DRSBU
4通常価格(税別):1,690円

バッファロー
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル
3通常価格(税別):1,389円~

エレコム
3ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
0通常価格(税別):930円