17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

USBテンキーボード TK-TCM011シリーズ

通常単価(税別)
1,6901,805
税込単価
1,8591,986
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。【特長】・Excelでの作業に便利な[...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

Excel操作に最適なUSBテンキーボードの製品イメージ

Excel操作に最適なUSBテンキーボードの製品イメージ

Excel操作に最適なUSBテンキーボードのパッケージイメージ

Excel操作に最適なUSBテンキーボードのパッケージイメージ

テンキーの説明画像

テンキーの説明画像

製品仕様

インターフェイスUSB
コネクタ形状USB[A]
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
対応OSWindows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
カラーシルバー
キータイプメンブレン
キー配列20キー
キーピッチ19mm
キーストローク2.3mm
電源方式USBバスパワー
ケーブル長0.5m
外形寸法幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く)
質量約110g
  • ※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
 

型番リスト

表示件数

本体色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4953103550643
-
1個
シルバー
4953103550650
828-2950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,805
( 1,986 )
7日目
1,690
( 1,859 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
【特長】
・Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーを装備しています
・大きなキーで入力効率が向上
・「NumLock」問題をハードウェアで解決、対策ソフトのインストールは不要です
・NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています
・USB接続なので、パソコンの電源がオンの状態でも抜き差しが可能です
・専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます
・最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています
【用途】
・入力作業をしたいときに利用

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBテンキーボード TK-TCM011シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBテンキーボード TK-TCM011シリーズ
USBテンキーボード TK-TCM011RS
USBハブ付テンキーボード TK-TCM012RS
2ポート USBハブ付 テンキーボード
キーボード BSKBU14シリーズ
USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムバッファローエレコム
通常価格1,690-1,1891,8193,3503,5891,490
通常出荷日在庫品1日目〜1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類テンキーテンキーテンキーテンキーキーボードキーボード
インターフェイスUSBUSBUSBUSBUSBUSB
キー配列その他その他その他その他日本語日本語
キー数(キー)20202020102108
キーボードタイプその他その他その他その他スリム(薄型)スタンダード

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング