エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

USBハブ付テンキーボード TK-TCM012RS

通常単価(税別)
1,819
税込単価
2,001
通常出荷日:7日目

【特長】・最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています・USB接続なので、パソコ...

詳細を確認
  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

TK-TCM012BK/RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK-TCM012BK/RSの仕様・寸法情報

種類
テンキー
インターフェイス
USB
キー配列
その他
キー数(キー)
20
キーボードタイプ
その他
寸法 奥行き(mm)
140
寸法 幅(mm)
90
寸法 厚み(mm)
23.5
本体色
ブラック
ケーブル長(m)
0.5
トラスココード
495-0399
キースイッチ方式
メンブレン
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
19
RoHS?
10
-
-

商品情報

USBハブ付テンキーボードの特長

EU RoHS指令準拠USBハブ付テンキーボード TK-TCM012RS:関連画像

USBテンキーボード(シルバー・ブラック)参考図

 

1000万回の高耐久性

最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。

USB接続タイプ

USB接続なので、パソコンの電源がオンの状態でも抜き差しが可能。

2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載

2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウスなどのUSB機器を2台まで接続できるテンキーボード。

Excelでの作業に便利

Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーを装備。

「NumLock」問題を解決

「NumLock」問題をハードウェアで解決しており、対策ソフトのインストールは不要。

LEDランプを装備

NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備。

接続するだけですぐに使える

専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使える。

VCCI CLASS B取得

VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計。

CE規格適合

CE規格に適合した製品。

大きなキー

大きなキーで入力効率が向上。

USB-IF認証取得

USB-IF認証を取得した製品。

Certified for Windows取得

Certified for Windowsロゴを取得。

製品仕様

環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様。

型番リスト

表示件数
型番
TK-TCM012BK/RS

本体色

トラスココード

RoHS?最小発注数量
ブラック
495-0399
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,819
( 2,001 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています
・USB接続なので、パソコンの電源がオンの状態でも抜き差しが可能です
・2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウスなどのUSB機器を2台まで接続できるテンキーボードです
・Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーを装備しています
・「NumLock」問題をハードウェアで解決しており、対策ソフトのインストールは不要です
・NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています
・専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます
・大きなキーで入力効率が向上します
・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です
【用途】
・USB接続口を減らさずにテンキーを接続し使用したいとき

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBハブ付テンキーボード TK-TCM012RSの型番TK-TCM012BK/RSのページです。 型番TK-TCM012BK/RSに関する仕様情報を記載しております。
USBハブ付テンキーボード TK-TCM012RSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBハブ付テンキーボード TK-TCM012RS
USBテンキーボード TK-TCM011RS
2ポート USBハブ付 テンキーボード
USBテンキーボード TK-TCM011シリーズ
USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062
Bluetoothテンキー
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムサンワサプライ
通常価格1,8191,1893,3501,690 -1,4905,232
通常出荷日7日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類テンキーテンキーテンキーテンキーキーボードテンキー
インターフェイスUSBUSBUSBUSBUSBBluetooth
キー配列その他その他その他その他日本語その他
キー数(キー)2020202010820(19+Numlock)
キーボードタイプその他その他その他その他スタンダードその他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト