エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

USBテンキーボード TK-TCM011RS

型番:

TK-TCM011BK/RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK-TCM011BK/RSの仕様・寸法情報

種類
テンキー
インターフェイス
USB
キー配列
その他
キー数(キー)
20
キーボードタイプ
その他
寸法 奥行き(mm)
140
寸法 幅(mm)
90
寸法 厚み(mm)
23.5
本体色
ブラック
ケーブル長(m)
0.5
キースイッチ方式
メンブレン
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
19
RoHS?
10

商品情報

USBハブ付テンキーボードの特長

EU RoHS指令準拠 USBテンキーボード TK-TCM011RS:関連画像

USBテンキーボード(シルバー・ブラック)参考図

 
  • Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーを装備。
  • 「NumLock」問題をハードウェアで解決しており、対策ソフトのインストールは不要。
  • NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備。
  • 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使える。
  • 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。
  • USB接続なので、パソコンの電源がオンの状態でも抜き差しが可能。
  • VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計。
  • CE規格に適合した製品。
  • 大きなキーで入力効率が向上。
  • USB-IF認証を取得した製品。
  • Certified for Windowsロゴを取得。
  • 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様。

型番リスト

表示件数
型番
TK-TCM011BK/RS

本体色

RoHS?最小発注数量
ブラック
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,189
( 1,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です
・Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーを装備しています
・「NumLock」問題をハードウェアで解決しており、対策ソフトのインストールは不要です
・NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています
・USB接続なので、パソコンの電源がオンの状態でも抜き差しが可能です
・専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます
・ノートパソコンでの使用に最適な、スタンダードタイプです
・大きなキーで入力効率が向上します
・最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています
【用途】
・ノートパソコンでテンキーを便利に使いたいとき

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBテンキーボード TK-TCM011RSの型番TK-TCM011BK/RSのページです。 型番TK-TCM011BK/RSに関する仕様情報を記載しております。
USBテンキーボード TK-TCM011RSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電卓
4
満足度:4.0
数字をうつ機会が多いので こちらがあると重宝します うちやすく効率がよいです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBテンキーボード TK-TCM011RS
USBテンキーボード TK-TCM011シリーズ
USBハブ付テンキーボード TK-TCM012RS
2ポート USBハブ付 テンキーボード
USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062
Bluetoothテンキー
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムサンワサプライ
通常価格1,1891,690 -1,8193,3501,4905,232
通常出荷日1日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
種類テンキーテンキーテンキーテンキーキーボードテンキー
インターフェイスUSBUSBUSBUSBUSBBluetooth
キー配列その他その他その他その他日本語その他
キー数(キー)2020202010820(19+Numlock)
キーボードタイプその他その他その他その他スタンダードその他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト