17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB/PS2接続 スタンダードキーボード TK-FCM064WH/RS TK-FCM064WH/RS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB/PS2接続 スタンダードキーボード TK-FCM064WH/RS

販売終了

型番

TK-FCM064WH/RS

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB/PS2接続タイプのスタンダードキーボード。
【特長】
・キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています
・傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています
・打鍵しやすいキーピッチ19mmと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です
・キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています
・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です
・製品パッケージを段ボール使用量を最小限に抑えた環境配慮パッケージにすることで、法人市場での一括導入 でも、大量のゴミを出さずに済むようにしています
・誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています
・キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています
・文字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています
・VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です
【用途】
・キーボードを使って入力したいとき

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
[組合せ] USB・PS/2両対応
キー配列
日本語
キー数(キー)
108
キーボードタイプ
スタンダード
寸法 奥行き(mm)
138
寸法 幅(mm)
452
寸法 厚み(mm)
29.6
本体色
ホワイト
ケーブル長(m)
1.6
キースイッチ方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト