17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ワイヤレスBlueLEDマウス M-BL22DB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイヤレスBlueLEDマウス M-BL22DB

販売終了

型番

M-BL22DBBK

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ホイール傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載したBlueLEDマウスです。
【特長】
・ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。
・小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
・ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
・レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
・本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
・ディープなグリップ感で、精密な読み取り性能をアシストするエルゴノミクスデザインを採用しています。
・ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。
・本体上部にポインタ速度変更ボタンを装備し、用途にあわせてマウスのカーソル速度を800/1600カウントの2段階に切り替え可能です。
・Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。
・無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。
【用途】
・ワイヤレスでマウスを使用したいときに便利です。

ご注意

  • 【販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
マウス
インターフェイス
[ワイヤレス] ワイヤレス
マウス種類
[光学式] BlueLED
長さ(mm)
105.1
幅(mm)
72.2
厚み(mm)
41.5
ブラック
分解能(カウント)
800/1600(切替可)
ボタン数(個)
5
トラスココード
495-5421
通信方式
GFSK方式
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池、ユーザーズマニュアル

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト