17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

有線BlueLEDマウス M-BL17UB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

有線BlueLEDマウス M-BL17UB

販売終了

型番

M-BL17UBBK

2019年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手に馴染みやすい標準サイズのBlueLEDマウス。
【特長】
・場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載。
・長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適。
・スムーズな操作を実現する分解能1000カウント。
・ドライバ等のインストールの必要がなく、USBポートに接続するだけですぐに使用可能。
・ケーブル長はノートパソコンでの使用に最適な1.0m。
【用途】
・手になじみやすい形のマウスを使用したいとき。

指定中の仕様・寸法情報

種類
マウス
インターフェイス
USB
マウス種類
[光学式] BlueLED
長さ(mm)
103
幅(mm)
64
厚み(mm)
38
ブラック
ケーブル長(m)
1
分解能(カウント)
1000
ボタン数(個)
3
トラスココード
431-1710
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト