エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

2ポート USBハブ付 テンキーボード

通常単価(税別)
3,350
税込単価
3,685
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・「NumLock」問題をハードウェアで解決しており、対策ソフトのインストールは不要。・USB...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

TK-TCM012SV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK-TCM012SVの仕様・寸法情報

種類
テンキー
インターフェイス
USB
キー配列
その他
キー数(キー)
20
キーボードタイプ
その他
寸法 奥行き(mm)
140
寸法 幅(mm)
90
寸法 厚み(mm)
23.5
本体色
シルバー
ケーブル長(m)
0.5
トラスココード
828-2952
キースイッチ方式
メンブレン
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
19

商品情報

製品仕様

2ポートUSB2.0HUB付USBテンキーボード:関連画像

テンキーボードの製品の写真

2ポートUSB2.0HUB付USBテンキーボード:関連画像

テンキーボードのパッケージ写真

製品の特徴

2ポートUSB2.0HUB付USBテンキーボード:関連画像

2ポート搭載
マウスなどのUSB機器を接続できる。

2ポートUSB2.0HUB付USBテンキーボード:関連画像

接続例

2ポートUSB2.0HUB付USBテンキーボード:関連画像

キーボードの使い方

2ポートUSB2.0HUB付USBテンキーボード:関連画像

1000万回の高耐久性。
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。

2ポートUSB2.0HUB付USBテンキーボード:関連画像

USB接続タイプ。
USB接続なので、パソコンの電源がオンの状態でも抜き差しが可能。

2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載

2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウスなどのUSB機器を2台まで接続できるテンキーボード。

Excelでの作業に便利

Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーを装備。

「NumLock」問題を解決

「NumLock」問題をハードウェアで解決しており、対策ソフトのインストールは不要。

LEDランプを装備

NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備。

専用ドライバなどのインストール作業が不要

専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使える。

大きなキー

大きなキーで入力効率が向上。

製品仕様

インターフェイス USB
コネクタ形状 USB[A]
対応機種 USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
対応OS Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
キータイプ メンブレン
キー配列 20キー
キーピッチ 19mm
キーストローク 2.3mm
アップストリーム(パソコン側)ポート数 1
ダウンストリーム(HUB側)ポート数 (USB2.0)×2
電源方式 USBバスパワー
供給可能電流 100mA未満/1ポート
ケーブル長 0.5m
外形寸法 幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く)
質量 約114g

型番リスト

表示件数
型番
TK-TCM012SV

本体色

トラスココード

最小発注数量
シルバー
828-2952
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,350
( 3,685 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・「NumLock」問題をハードウェアで解決しており、対策ソフトのインストールは不要。
・USB接続なので、パソコンの電源がオンの状態でも抜き差しが可能。
・大量導入時でも廃棄するゴミが少なくなくて済む「簡易パッケージ」を採用。
・USB規格を策定する組織「USB-IF(Implementers Forum)」による認証を取得。
・マイクロソフト社の「Certified for Windows」ロゴ取得商品。
・CE規格に適合するほか、VCCI CLASS Bを取得した電波障害が少ない設計。
・最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。
・2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を2台まで接続可能。
・Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字入力に便利な[00]・[BS]キーを装備し、オフィスでの使用にも適した設計。
・キーピッチ19mmに加え、大きなサイズのキーを採用し、快適なタイピングが可能。
・NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備。
【用途】
・USB接続口を減らさずにテンキーを接続し使用したいとき。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ポート USBハブ付 テンキーボードの型番TK-TCM012SVのページです。 型番TK-TCM012SVに関する仕様情報を記載しております。
2ポート USBハブ付 テンキーボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ポート USBハブ付 テンキーボード
USBハブ付テンキーボード TK-TCM012RS
USBテンキーボード TK-TCM011RS
USBテンキーボード TK-TCM011シリーズ
Bluetoothテンキー
有線スタンダードキーボード USB&PS2接続
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムサンワサプライバッファロー
通常価格3,3501,8191,1891,690 -5,2322,612
通常出荷日在庫品1日目7日目1日目在庫品1日目〜1日目6日目
種類テンキーテンキーテンキーテンキーテンキーキーボード
インターフェイスUSBUSBUSBUSBBluetooth組合せ
キー配列その他その他その他その他その他日本語
キー数(キー)2020202020(19+Numlock)108
キーボードタイプその他その他その他その他その他スタンダード

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました