エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
TK-FDM063BK
2024年05月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています
閲覧中の商品と併せてご検討ください

エレコム
無線フルキーボード通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています
閲覧中の商品と併せてご検討ください

エレコム
無線フルキーボード・マウス通常出荷日:2 日目
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードとワイヤレスIR LEDマウスのセットモデルです。
【特長】
・とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています
・レシーバはマウス本体内に収納可能で、紛失のリスクを軽減します
・1つのレシーバでマウスとキーボードの両方が使用可能です
・フルキーボードには、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています
・打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です
・傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています
・キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています
・キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています
・文字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています
・本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています
・キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています
・専用ドライバなどのインストールは不要で、パソコンのUSBポートにコネクタを接続するだけですぐに使用可能です
・マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます
・スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです
・マウスは消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです
・Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です
・左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています
【用途】
・キーボードで入力したいとき
・コードを使わない無線タイプですっきりと使いたいとき