エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
TK-FDM057TBK
2015年03月に販売終了となりました。
ワイヤレスでデスクスペースがスッキリ!
【特長】
・安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです
・ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したままで持ち運びが可能
・キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています
・打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です
・キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています
・キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています
・文字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています
・傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています
・本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています
・1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しており、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したままで持ち運びが可能です
・専用ドライバなどのインストールは不要で、パソコンのUSBポートにコネクタを接続するだけですぐに使用可能です
・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています
【用途】
・キーボードで入力、コードを使わない無線タイプですっきりと使いたいとき