17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

XLRシリーズ プラグ

通常単価(税別)
2,6114,594特別価格
税込単価
2,8725,053特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

XLRシリーズ プラグタイプ。業務用オーディオ向けのみならず、一般回路向けコネクタ。2 芯から 7 芯...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

XLRシリーズ プラグ:関連画像

 

XLRシリーズ プラグ:関連画像

 

XLRシリーズ プラグ:関連画像

型番リスト

表示件数

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

シリーズ詳細

コンタクト配列

シェルスタイル

適用電線(最大)

(AWG)

ワイヤ断面積(最大)

(mm2)

コンタクト 材質/仕上げ

RoHS?最小発注数量
15
200
2
メス(ソケット)
XLR
2A
ソケットプラグ
14
2.1
銅合金/銀メッキ
10
1個
15
200
2
オス(プラグ)
XLR
2A
ピンプラグ
14
2.1
銅合金/銀メッキ
10
1個
15
133
3
メス(ソケット)
XLR
3
ソケットプラグ
14
2.1
銅合金/銀メッキ
10
1個
15
133
3
オス(プラグ)
XLR
3
ピンプラグ
14
2.1
銅合金/銀メッキ
10
1個
10
133
4
メス(ソケット)
XLR
4
ソケットプラグ
16
1.3
銅合金/銀メッキ
10
1個
10
133
4
オス(プラグ)
XLR
4
ピンプラグ
16
1.3
銅合金/銀メッキ
10
1個
7.5
133
5
メス(ソケット)
XLR
5
ソケットプラグ
18
0.8
銅合金/銀メッキ
10
1個
7.5
133
5
オス(プラグ)
XLR
5
ピンプラグ
18
0.8
銅合金/銀メッキ
10
1個
7.5
133
6
メス(ソケット)
XLR
6
ソケットプラグ
18
0.8
銅合金/銀メッキ
10
1個
7.5
133
6
オス(プラグ)
XLR
6
ピンプラグ
18
0.8
銅合金/銀メッキ
10
1個
5
133
7
メス(ソケット)
KPT
7
ソケットプラグ
20
0.5
銅合金/金メッキ
10
1個
5
133
7
オス(プラグ)
XLR
7
ピンプラグ
20
0.5
銅合金/金メッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,854
( 4,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,611
( 2,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,005
( 3,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,937
( 3,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,885
( 4,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,3272,328
( 2,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,447
( 4,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,640
( 4,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,233
( 4,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,109
( 3,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,594
( 5,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,569
( 3,926 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

XLRシリーズ プラグタイプ。
業務用オーディオ向けのみならず、一般回路向けコネクタ。2 芯から 7 芯まで、振動吸収のためにインシュレータに合成ゴム、軽量化のためにアルミニウムのシェルを採用しています。
【特長】
・光を反射しない表面仕上げ。照明ライトや屋外での光の乱反射を防ぐため、梨地加工を施しています
・耐振構造。撮影現場などの苛酷な環境にも耐え、振動やノイズを抑えられるよう、ソケットインシュレータ(メス側)に合成ゴムを採用しています
・ワンタッチロック式、ラッチ方式を採用し、コネクタの嵌合、離脱が簡単に操作できるワンタッチロック式です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XLRシリーズ プラグのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
製品組み込み用
4
満足度:4.0
純正品という事もあり安心して選定ができ、問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
オーディオシステム
5
満足度:5.0
お客様の依頼により、新規にオーディオシステムを作製することになりましたので、同時に購入したレセプタクルとともに使用しまし...もっと読む
0人が参考にしています。
電子機器の部品交換に使用
5
満足度:5.0
機種が古くなかなか部品が見つけられないところ御社のホームページを閲覧中に見つけることができて大変助かりました。おかげで無...もっと読む
0人が参考にしています。
支給されている機材コネクタと接続するためのコネクタとして使用
5
満足度:5.0
お得意先様から支給された機材接続部の規格と適合していたため選定し購入しました。特に不備なく接続できています。不具合もなく...もっと読む
0人が参考にしています。
100V電源・センサー信号用
5
満足度:5.0
以前は値段で安価の物を使用していましたが、接触不良が発生したため当該製品に変更しました。 それ以来、トラブルは一切発生し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XLRシリーズ プラグ
XLRシリーズ レセプタクル(角型フランジ)
XLRシリーズ レセプタクル(角型スモールフランジ)
MSコネクタ ストレートプラグ
プラグ式コネクタ プラグ式防水中継コネクタ THB387シリーズ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
メーカーITTキャノンITTキャノンITTキャノンミスミタカチ電機工業ミスミ
通常価格2,611-1,891 -2,123 -1,479 -2,105 -190 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続パネルマウントパネルマウントケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズその他その他その他MSその他PLT
電線接続方法ハンダハンダハンダハンダその他ハンダ
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし防水性防水性耐環境性なし

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト