エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

Mini-XLシリーズ 角型フランジソケットレセプタクル

通常単価(税別)
1,671
税込単価
1,838
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・Mini-XLシリーズ 角型フランジソケットレセプタクルです。・XLシリーズのワンタッチロッ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

M-XL-3-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-XL-3-31の仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
シリーズ
その他
許容電流(A)
3
許容電圧(V)
125
ピン数
3
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
M-XL
コンタクト配列
3
シェルスタイル
角型フランジソケットレセプタクル
使用温度範囲(℃)
-35~+85
適用電線(最大) (AWG)
24
ワイヤ断面積(最大)(mm2)
0.2
パネルカット寸法φ((mm) 参考値)
14.3(Front)/ 17.1(Rear)
コンタクト 材質/仕上げ
銅合金/金メッキ
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
M-XL-3-31

用途

シリーズ

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

接続方向

耐環境性

コンタクト配列

RoHS?最小発注数量
パネルマウント
その他
3
125
3
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,671
( 1,838 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・Mini-XLシリーズ 角型フランジソケットレセプタクルです。
・XLシリーズのワンタッチロック式を継承しながら、小型化にしたことにより機器のダウンサイジング化に対応可能な製品です。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mini-XLシリーズ 角型フランジソケットレセプタクルの型番M-XL-3-31のページです。 型番M-XL-3-31に関する仕様情報を記載しております。
Mini-XLシリーズ 角型フランジソケットレセプタクルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mini-XLシリーズ 角型フランジソケットレセプタクル
XLRシリーズ レセプタクル(角型フランジ)
XLRシリーズ レセプタクル(角型スモールフランジ)
ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極
XLRシリーズ プラグ
Brad Mini-Change コネクタ単品
メーカーITTキャノンITTキャノンITTキャノンITTキャノンITTキャノンモレックス
通常価格1,6711,891 -2,123 -15,1472,611 -2,798 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズ詳細M-XLXLRXLRKPT--
シェルスタイル角型フランジソケットレセプタクル-----
使用温度範囲(℃)-35~+85-35~+125-35~+125-55~-35~+125-
適用電線(最大) (AWG)24-----
ワイヤ断面積(最大)(mm2)0.2-----
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト