17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

片サドル PRO

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

片サドル PRO

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M2-508

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

電線及び塩ビ管などの電路資材を、簡単・キレイに・ガッチリと固定する支持金具。
【特長】
・ビス1本で、すばやく・しっかりと固定でき、仕上がりもキレイ。
・使用状況により、鉄製とステンレス製の2種類を用意。
・サイズにより、2点止めも可能な万能サドル。
【用途】
・電線や塩ビ管・PF管などの固定に最適。
・一般住宅、マンション、公共施設、工場、機器内部の配線固定など幅広い範囲で使用可能。

指定中の仕様・寸法情報

用途
同軸ケーブル・電路資材用
材質
適合径φ(mm)
5.4~8
2点止め機能
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト