17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

NKP型放熱用ラックパネル

通常単価(税別)
1,8501,860
税込単価
2,0352,046
通常出荷日:2日目

EIA規格の放熱穴付ラックパネル。【特長】・19インチに取付可能な1Uラックパネル。【用途】・ラック内...

詳細を確認
  • 【仕様変更のご案内】
    ・板厚変更
     従来品:t1.4 → 変更品:t1.2
    ・両端曲げ:あり → 変更品:なし
    ・詳細は下記【商品情報】にてご確認ください。
    ・メーカーの在庫が無くなり次第、順次切り替えとなります。
    ※弊社在庫の場合は例外となります。
    ・予めご了承頂きます様、お願い致します。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報




製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

寸法図表

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

  • 構成内容
名称材質色/表面処理
放熱穴付パネルSPCC t1.4ベージュ(5Y 7/1)・黒半つや塗装
  • 機種内容
型番WH自重(kg)
NKP-44A482.644ベージュ0.28
NKP-44B482.6440.28

型番リスト

表示件数

色/表面処理

RoHS?最小発注数量
ベージュ(5Y7/1)
10
1個
黒半つや塗装
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,850
( 2,035 )
2日目
1,860
( 2,046 )
2日目

詳細情報

基本情報

EIA規格の放熱穴付ラックパネル。
【特長】
・19インチに取付可能な1Uラックパネル。
【用途】
・ラック内で気流の流れを遮らず、装置の最適な動作温度を保つ。

ご注意

  • 【仕様変更のご案内】
    ・板厚変更
     従来品:t1.4 → 変更品:t1.2
    ・両端曲げ:あり → 変更品:なし
    ・詳細は下記【商品情報】にてご確認ください。
    ・メーカーの在庫が無くなり次第、順次切り替えとなります。
    ※弊社在庫の場合は例外となります。
    ・予めご了承頂きます様、お願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKP型放熱用ラックパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NKP型放熱用ラックパネル
EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ
AKP型アクリルラックパネル
NNP型ネームプレート結線バー付音声入出力コネクタパネル
【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズ
EIAラック収納棚 HREシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格1,850-3,3151,089 -5,296 -5,0037,717 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類パネル・台パネル・台パネル・台パネル・台パネル・台パネル・台
商品名称NKP型EIA放熱穴付ラックパネルBM型EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネルAKP型EIA窓用アクリルラックパネルNNP型EIAネームプレート結線バー付音声入出力コネクターパネルEP型EIAラックパネル-
幅(W)(mm)482.6482.6482.6482.6482.6482.6
高さ(H)(mm)4444----
材質SPCC t1.4SPCC t1.6(パネル)/ポリカーボネート(樹脂ケーブルリング)アクリル板 t5.0SPCC t1.4(パネル)/アクリル板 t2.0(ネームプレート)/鉄丸棒φ6(結線バー)アルミ押出材 A6063S-T5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング