エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • D(奥行き)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ

型番:

BM-44-7B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BM-44-7Bの仕様・寸法情報

種類
パネル・台
商品名称
BM型EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル
幅(W)(mm)
482.6
高さ(H)(mm)
44
D(奥行き)(mm)
63
取付穴(片側)(個)
3
色/表面処理
黒半つや塗装(パネル)/ 黒(樹脂ケーブルリング)
材質
SPCC t1.6(パネル)/ポリカーボネート(樹脂ケーブルリング)
規格
UL94V-2(ポリカーボネート)
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

BM型の外観

BM型の外観

BM型の寸法図

BM型の寸法図

構成部品

照番名称個数材質色/表面処理
1パネル1SPCC t1.6 黒半つや塗装
2樹脂ケーブルリング5ポリカーボネート(UL94V-2)

機種内容

型番WHD取付け穴(片側)ケーブル収容本数(注1)自重(㎏)
BM-44- 7B482.644633 24本0.38
BM-44-10B482.644983 52本0.4

注1 : 直径6mmのケーブルの場合です。

型番リスト

表示件数
型番
BM-44-7B

D(奥行き)

(mm)

RoHS?最小発注数量
63
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,315
( 3,647 )
2日目

詳細情報

基本情報

フレキシブルな動きで簡単にケーブルを収納することができるラック。
【特長】
・大量に出るケーブルをすっきり収め、なおかつケーブルをしっかりサポートする。
・奥行きを2種類用意しているのでケーブルの容量やドアの奥行きに合わせて選べる。
・ケーブル保持部に樹脂を使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズの型番BM-44-7Bのページです。 型番BM-44-7Bに関する仕様情報を記載しております。
EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ
NKP型放熱用ラックパネル
AKP型アクリルラックパネル
NNP型ネームプレート結線バー付音声入出力コネクタパネル
【穴加工対応】EIA補強付アルミラックパネル EPシリーズ
EIAラックスライドテーブル NSTシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格3,3151,850 -1,089 -5,296 -5,00316,833 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類パネル・台パネル・台パネル・台パネル・台パネル・台パネル・台
商品名称BM型EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネルNKP型EIA放熱穴付ラックパネルAKP型EIA窓用アクリルラックパネルNNP型EIAネームプレート結線バー付音声入出力コネクターパネルEP型EIAラックパネル-
幅(W)(mm)482.6482.6482.6482.6482.6482.6
高さ(H)(mm)4444----
取付穴(片側)(個)3-22--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング