エレクトロニクス部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
6000338GT
2022年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
THB387・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。【特長】・6000347LAはφ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。【用途】・対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード