17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ゴムパッキン AGPシリーズ【5~10個入り】

通常単価(税別)
5201,058
税込単価
5721,164
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

AG・AGSPシリーズ専用のゴムパッキンです。【特長】・取付ける相手側が凹凸の大きい塗装品や鋳造品の場...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ゴムパッキンの特長

ゴムパッキンの外観

ゴムパッキンの外観

ゴムパッキンの寸法図

ゴムパッキンの寸法図

ゴムパッキンの取付例

ゴムパッキンの取付例

機種内容

型番D1D2M材質適合ケーブルグランド
AGP-1220121.6NBRAG12-X□/AGSP12-6.5□
AGP-1623.516.52.0NBRAG16-X□/AGSP16-8□
AGP-2029202.0NBRAG20-X□/AGSP20-12□
AGP-2537252.0NBRAG25-X□
AGP-3244322.2NBRAG32-X□
AGP-4052402.2NBRAG40-X□
AGP-5064503.1NBRAG50-X□

注意・禁止事項

  • 取付ける相手側が平面の場合は、ゴムパッキンの必要はありません。また、取付相手が平面の場合は、ゴムパッキンの有/無で防水性は変わりません。
  • AG・AGSPシリーズ以外はOリングが付属していますので必要ありません。

型番リスト

表示件数

φ

(mm)

対応機種

RoHS?最小発注数量
12(内径)
AG12-X□/AGSP12-6.5□
10
2パック

10個入り

16.5(内径)
AG16-X□/AGSP16-8□
10
2パック

10個入り

20(内径)
AG20-X□/AGSP20-12□
10
2パック

10個入り

25(内径)
AG25-X□
10
2パック

10個入り

32(内径)
AG32-X□
10
2パック

5個入り

40(内径)
AG40-X□
10
2パック

5個入り

50(内径)
AG50-X□
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,058
( 1,164 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

AG・AGSPシリーズ専用のゴムパッキンです。
【特長】
・取付ける相手側が凹凸の大きい塗装品や鋳造品の場合にご利用下さい。
・サイズはM12~M50まで揃えています。
・耐油性の高いNBRゴム製です。

カタログ

商品担当おすすめ

  • AE コンパクトボックス 画像

    リタール

    AE コンパクトボックス

    あらゆる装置や機械の制御盤や操作盤に使用できるグローバルメーカー(リタール)のコンパクトボックスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムパッキン AGPシリーズのレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
防水BOXに。
3
満足度:3.0
自作防水BOXコネクタ部の防水対策として使っています。サイズも色々あり、少量で買えるので助かっています。
0人が参考にしています。
コネクタ取付時の角度調整
3
満足度:3.0
90度に曲がっているケーブルグランドの角度調整用に使用しました 適度な厚みがあり潰れてくれるので使いやすいです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムパッキン AGPシリーズ
シーリングプラグ
防水型絶縁キャップ OA-QW シリーズ
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ用ロックナット
クイックコネクト プッシュインケーブルグランド取り外しツール NPG-RT
SKINTOP BRUSH ADD-ON ケーブルグランドオプション
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)ABB(THOMAS&BETTS)LAPP
通常価格520-336 -1,649 -1,623 -2,470 -1,560 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目
材質ニトリルゴムナイロン樹脂----
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドオプションカテゴリの売れ筋ランキング