17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が50型番あります。

Mネジケーブルグランド RMシリーズ【1~100個入り】

通常単価(税別)
12013,048特別価格
税込単価
13214,353特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。【特長】・ネジサイズM8~M63、対応ケーブル外径はφ1...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2023年10月より、キャップデザインが変更となりました。サイズと在庫状況により、切替時期は異なります。詳細はこちらをご確認ださい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RM-8S-2.5、8S-4、10S-6にはナットが付属しておりません。取付けの際は相手側にネジ穴加工をして取付下さい。
詳細を確認
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

仕様変更のお知らせ

キャップデザインの変更

※サイズによってキャップデザインが異なります。RM50以上は従来デザインとなります。

 

RM型 Mネジケーブルグランドの特長

構成図

構成図

構成部品

照番名称個数材質
1キャップ1PA66(UL94V-2)
2ゴムブッシュ1NBR
3コネクタ本体1PA66(UL94V-2)
4O-リング1NBR
5ナット1PA66(UL94V-2)

寸法

寸法図

寸法図

型番G適合ケーブル径LH
最大
SWA
ネジ規格取付穴径最小最大
RM8S-2.5□M8×1.25ナット無12.57.519.51213.6
RM8L-2.5□M8×1.25φ8.212.51319.51213.6
RM8S-4□M8×1.25ナット無2.547.519.51213.6
RM8L-4□M8×1.25φ8.22.541319.51213.6
RM10S-6□M10×1.5ナット無36820.51314.6
RM10L-6□M10×1.5φ10.2361320.51314.6
RM12S-7□M12×1.5φ12.23.57920.51617.7
RM12L-7□M12×1.5φ12.23.5714.520.51617.7
RM16S-8□M16×1.5φ16.248923.519.221.3
RM16L-8□M16×1.5φ16.248152419.221.3
RM20S-12□M20×1.5φ20.2612102924.326.8
RM20L-12□M20×1.5φ20.26121528.524.326.8
RM25L-17□M25×1.5φ25.21117153533.336.8
RM32L-21□M32×1.5φ32.31321153836.139.8
RM40L-27□M40×1.5φ40.318271843.546.151.2
RM50L-38□M50×1.5φ50.427382050.56066.5
RM63L-44□M63×1.5φ63.2374420536875.5

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

L

(mm)

ねじサイズ

備考

取付穴寸法 φ

(mm)

RoHS?最小発注数量
Φ1~2.5mm
13
M8×1.25
単品
φ8.2
-
10個
Φ1~2.5mm
グレー
13
M8×1.25
単品
φ8.2
-
10個
Φ2.5~4mm
13
M8×1.25
単品
φ8.2
-
10個
Φ2.5~4mm
グレー
13
M8×1.25
単品
φ8.2
-
10個
Φ1~2.5mm
7.5
M8×1.25
単品
ナット無
-
5個
Φ1~2.5mm
グレー
7.5
M8×1.25
単品
ナット無
-
10個
Φ2.5~4mm
7.5
M8×1.25
単品
ナット無
-
10個
Φ2.5~4mm
グレー
7.5
M8×1.25
単品
ナット無
-
5個
Φ3~6mm
13
M10×1.5
単品
φ10.2
-
10個
Φ3~6mm
13
M10×1.5
パック品
φ10.2
10
1パック

100個入り

Φ3~6mm
グレー
13
M10×1.5
単品
φ10.2
-
10個
Φ3~6mm
グレー
13
M10×1.5
パック品
φ10.2
-
1パック

100個入り

Φ3~6mm
8
M10×1.5
単品
ナット無
-
10個
Φ3~6mm
グレー
8
M10×1.5
単品
ナット無
-
10個
Φ3.5~7mm
14.5
M12×1.5
単品
φ12.2
-
10個
Φ3.5~7mm
14.5
M12×1.5
パック品
φ12.2
-
1パック

100個入り

Φ3.5~7mm
グレー
14.5
M12×1.5
単品
φ12.2
-
10個
Φ3.5~7mm
グレー
14.5
M12×1.5
パック品
φ12.2
10
1パック

100個入り

Φ3.5~7mm
9
M12×1.5
単品
φ12.2
-
10個
Φ3.5~7mm
9
M12×1.5
パック品
φ12.2
10
1パック

100個入り

Φ3.5~7mm
グレー
9
M12×1.5
単品
φ12.2
-
10個
Φ3.5~7mm
グレー
9
M12×1.5
パック品
φ12.2
10
1パック

100個入り

Φ4~8mm
15
M16×1.5
単品
φ16.2
-
10個
Φ4~8mm
15
M16×1.5
パック品
φ16.2
10
1パック

100個入り

Φ4~8mm
グレー
15
M16×1.5
単品
φ16.2
-
10個
Φ4~8mm
グレー
15
M16×1.5
パック品
φ16.2
10
1パック

100個入り

Φ4~8mm
9
M16×1.5
単品
φ16.2
-
10個
Φ4~8mm
9
M16×1.5
パック品
φ16.2
-
1パック

100個入り

Φ4~8mm
グレー
9
M16×1.5
単品
φ16.2
-
10個
Φ4~8mm
グレー
9
M16×1.5
パック品
φ16.2
10
1パック

100個入り

Φ6~12mm
15
M20×1.5
単品
φ20.2
-
10個
Φ6~12mm
15
M20×1.5
パック品
φ20.2
-
1パック

100個入り

Φ6~12mm
グレー
15
M20×1.5
単品
φ20.2
-
10個
Φ6~12mm
グレー
15
M20×1.5
パック品
φ20.2
-
1パック

100個入り

Φ6~12mm
10
M20×1.5
単品
φ20.2
-
10個
Φ6~12mm
10
M20×1.5
パック品
φ20.2
10
1パック

100個入り

Φ6~12mm
グレー
10
M20×1.5
単品
φ20.2
-
10個
Φ6~12mm
グレー
10
M20×1.5
パック品
φ20.2
10
1パック

100個入り

Φ11~17mm
15
M25×1.5
単品
φ25.2
-
5個
Φ11~17mm
15
M25×1.5
パック品
φ25.2
-
1パック

100個入り

Φ11~17mm
グレー
15
M25×1.5
単品
φ25.2
-
5個
Φ11~17mm
グレー
15
M25×1.5
パック品
φ25.2
10
1パック

100個入り

Φ13~21mm
15
M32×1.5
単品
φ32.3
-
5個
Φ13~21mm
グレー
15
M32×1.5
単品
φ32.3
-
5個
Φ18~27mm
18
M40×1.5
単品
φ40.3
-
2個
Φ18~27mm
グレー
18
M40×1.5
単品
φ40.3
-
2個
Φ27~38mm
20
M50×1.5
単品
φ50.4
-
2個
Φ27~38mm
グレー
20
M50×1.5
単品
φ50.4
-
2個
Φ37~44mm
20
M63×1.5
単品
φ63.4
-
1個
Φ37~44mm
グレー
20
M63×1.5
単品
φ63.4
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,362
( 8,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,362
( 8,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4901,647
( 1,812 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,490
( 6,039 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,211
( 5,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,2113,387
( 3,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,426
( 7,069 )
3日目
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,4264,176
( 4,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,156
( 6,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,156
( 6,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,550
( 9,405 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,5507,267
( 7,994 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,218
( 7,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,218
( 7,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,048
( 14,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,0489,133
( 10,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,232
( 1,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,232
( 1,355 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。
【特長】
・ネジサイズM8~M63、対応ケーブル外径はφ1mm~φ44mmまでの幅広いラインナップ。
・耐油性の高いNBRゴムを使用しています。
・IP67の防水性となっています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2023年10月より、キャップデザインが変更となりました。サイズと在庫状況により、切替時期は異なります。詳細はこちらをご確認ださい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RM-8S-2.5、8S-4、10S-6にはナットが付属しておりません。取付けの際は相手側にネジ穴加工をして取付下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mネジケーブルグランド RMシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.648件のレビュー
自動制御装置
5
満足度:5.0
キャプコンOAシリーズを今まで使っていたが こちらのほうが電線への密着性が良く防水性はよさそう 対応径数の幅が大きいので...もっと読む
6人が参考にしています。
GPSモジュールの配線引き出し部
1
満足度:1.0
作業性は良好です。 最低発注単位が3/19から多くなり不便を感じます。

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。価格改定お呼び最低発注数量の上昇理由につきましては、配送料金・人件費・資材費等の物流費を含む、物流関連コスト上昇を受けている中、今後のサービス品質保持を最優先に考え適正価格への見直しをさせて頂きました。事情ご賢察の上、あしからずご容赦くださいますようお願い申し上げます。

2人が参考にしています。
金属ケースからのケーブル引き出し。
5
満足度:5.0
ケーブルをしっかり固定できます。ねじも少し強めに締めましたが強度もありそうで不安なく設置できました。
1人が参考にしています。
ケーブル用の固定及び防水
5
満足度:5.0
金属ケースからケーブルを引き出すにあたり、断線保護、固定、防水ができるので良いです。
1人が参考にしています。
防水BOXへの電源ケーブル引き込み
5
満足度:5.0
防水BOXを使用する際に電源ケーブルや制御ケーブルを出し入れするのにいつも使っています。 普通に使いやすいです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
PGネジケーブルグランド RPGシリーズ
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
BCSB専用防水ケーブルグランド
耐候性Mネジケーブルグランド RMWシリーズ
SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業LAPP
通常価格120-120 -264 -204132 -1,370 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目
形状一体型一体型フレキ・コルゲート型一体型一体型シールド型
ネジ規格MネジPGネジMネジPGネジMネジMネジ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂金属
保護機能(耐環境性)防水性 / 耐油性 / 難燃性防水性 / 耐油性 / 難燃性防水性 / 難燃性防水性防水性 / 難燃性 / 耐候性防水性
材質詳細PA66(キャップ・コネクタ本体・ナット)/NBR(ゴムブッシュ・O-リング)PA66(キャップ・コネクタ本体・ナット)/NBR(ゴムブッシュ・O-リング)PA66(キャップ・コネクタ本体・ナット)/NBR(ゴムブッシュ・O-リング)本体/ナット:PA66、ゴムブッシュ/Оリン:NBRキャップ/コネクタ本体/ナット:PA66(UL94V-2)、ゴムブッシュ/O-リング:シリコン-
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング