エレクトロニクス部品技術窓口
高防水型金属製のケーブルグランド。【特長】・保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブル...
詳細を確認
AGM型 メタルケーブルグランド
AGM シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持。
繰返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮。

AGM シリーズの使用例A

AGM シリーズの使用例B
強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合がある。

従来式ケーブルグランドの使用例A

従来式ケーブルグランドの使用例B
強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合がある。

メタルケーブルグランドの構成内容

締付けトルクはケーブル径により異なる。ゴムブッシュが少し見える程度まで締付ける。

AGM型の寸法図
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
520円 ( 572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
520円 ( 572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
520円 ( 572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
580円 ( 638円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
630円 ( 693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
790円 ( 869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
980円 ( 1,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,611円 ( 1,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,503円 ( 2,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,294円 ( 4,723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,294円 ( 4,723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,389円 ( 8,128円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,389円 ( 8,128円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高防水型金属製のケーブルグランド。
【特長】
・保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランド。
・ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はφ2mm~φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。
・AGM シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。
【用途】
・繰返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。