エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y用 締付工具

通常単価(税別)
264
税込単価
290
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ケーブルグランド部のキャップの締付が確実に行える専用工具です。【特長】・工具が空回りするまで締付けて下...

詳細を確認

型番:

6000337BC
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6000337BCの仕様・寸法情報

適用シリーズ
THB387・391・390・400・401L・402T・399Y
色仕様/表面処理
PA66GF ブラック
RoHS?
10
-
-

商品情報

THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y用 締付工具

締付工具の仕様と使用例

使用例

使用例

型番材質/色適合機種
6000337BCPA66GF ブラックTHB387・391・390・400・405・406・
401L・402T・399Y

型番リスト

表示件数
型番
6000337BC
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ケーブルグランド部のキャップの締付が確実に行える専用工具です。
【特長】
・工具が空回りするまで締付けて下さい
・THB400-○-15、THB400-○-17、THB400-○-20シリーズには使用できません

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • AE コンパクトボックス 画像

    リタール

    AE コンパクトボックス

    あらゆる装置や機械の制御盤や操作盤に使用できるグローバルメーカー【リタール】のコンパクトボックスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y用 締付工具の型番6000337BCのページです。 型番6000337BCに関する仕様情報を記載しております。
THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y用 締付工具のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
THB391の締付
4
満足度:4.0
今まで締付し難かった防水コネクタがしっかり締付けられるようになった。 ただ中央のハウジング部分は締められないので、もう少...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y用 締付工具
NJCシリーズ圧着コネクタ用工具 圧着工具
CDシリーズ用 端子圧着工具
DF22シリーズ用 端子圧着工具
DF3シリーズ用 端子圧着工具
1600シリーズ用 結線・圧着治工具
メーカータカチ電機工業七星科学研究所ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格26410,203 -35,001203,634 -122,890 -35,001
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズTHB387・391・390・400・401L・402T・399YNJC-2012CCDシリーズDF22シリーズDF3シリーズ1600シリーズ
色仕様/表面処理PA66GF ブラック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング