17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MTL型固定ビス MTL-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MTL型固定ビス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MTL-1

2018年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フレーム内部を固定する際に使用する固定ビス。
【特長】
・MTL型タイプの固定ビス。
・フレーム内部のL金具、シャーシ等を設置する際に使用する。
・材質が鉄、表面処理が三価クローメイトで構成されている。
・ネジのサイズがM5×15、平ワッシャー、ナットのセットで、1袋10セットで展開している。
【用途】
・L金具、シャーシ等を取り付けする際に利用可能。
・フレーム内部の固定時に最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

色仕様/表面処理
三価クローメイト
M( ねじ径(太さ))(mm)
5
L(長さ)(mm)
15
材質
鉄

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト