17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 材質

  • W(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • t(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

アルミパネル NPシリーズ

通常単価(税別)
6456,624
税込単価
7107,286
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

片面保護シート付アルミ汎用パネル。【特長】・無処理のパネル。【用途】・幅広い用途に使用可能。

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 
特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 

製品仕様

NP型アルミパネルの寸法図

NP型アルミパネルの寸法図

型番tAB
NP-10.5200100
NP-111.0
NP-211.5
NP-312.0
NP-413.0
NP-20.5300200
NP-131.0
NP-221.5
NP-322.0
NP-423.0
NP-30.5400300
NP-141.0
NP-231.5
NP-332.0
NP-40.5600400
NP-161.0
NP-241.5
NP-352.0

材質:A1050P
無処理
片面保護シート付

型番リスト

表示件数

材質

W

(mm)

H

(mm)

t

(mm)

RoHS?最小発注数量
アルミ
200
100
0.5
10
1個
アルミ
300
200
0.5
10
1個
アルミ
400
300
0.5
10
1個
アルミ
200
100
1
10
1個
アルミ
300
200
1
-
1個
アルミ
400
300
1
10
1個
アルミ
600
400
1
10
1個
アルミ
200
100
1.5
10
1個
アルミ
300
200
1.5
10
1個
アルミ
400
300
1.5
10
1個
アルミ
200
100
2
10
1個
アルミ
300
200
2
10
1個
アルミ
400
300
2
10
1個
アルミ
600
400
2
10
1個
アルミ
200
100
3
10
1個
アルミ
300
200
3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
842
( 926 )
2日目
1,499
( 1,649 )
2日目
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,256
( 1,382 )
2日目
2,304
( 2,534 )
2日目
3,910
( 4,301 )
2日目
645
( 710 )
2日目
1,921
( 2,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,366
( 3,703 )
2日目
706
( 777 )
2日目
2,249
( 2,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,845
( 4,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,624
( 7,286 )
2日目
983
( 1,081 )
2日目
2,922
( 3,214 )
2日目

詳細情報

基本情報

片面保護シート付アルミ汎用パネル。
【特長】
・無処理のパネル。
【用途】
・幅広い用途に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミパネル NPシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
製品開発のテストピースとして使用しています
4
満足度:4.0
新製品の製品開発のテストピースとして使用しています。放熱板にはアルミ材を使っています。アルミ材の中で材質による放熱性の違...もっと読む
0人が参考にしています。
開発用
5
満足度:5.0
開発の検討用材料として購入しました。素材感や加工性等は想定通りで問題なく使えました。機会があればまた使用したいと思います...もっと読む
0人が参考にしています。
工業用接着剤の評価に使用しました
5
満足度:5.0
今回は工業用接着剤の評価のためにこの商品を被着体として使用しました。サイズ展開も揃っているので自由度があって利用しやすい...もっと読む
0人が参考にしています。
プレス防護カバー用
5
満足度:5.0
生産油圧プレスの防護カバーの更新用部材として購入。 寸法も指定でき取り付けが容易にできました。
0人が参考にしています。
ボックスに使用
4
満足度:4.0
ボックスは持っていたので、今回はアルミパネルのみ購入しました。今までも使用したことのある商品で、メーカーからも購入してお...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミパネル NPシリーズ
カラーアルミパネル Kシリーズ
アルミL型曲げ板 LAシリーズ
導通フロントパネル DFPシリーズ
アクリル板 Fシリーズ
ブランクパネル(アルミ・平板)
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業日東工業
通常価格645-582 -374 -885 -733 -2,500 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目3日目
材質アルミアルミアルミ-K6718-
備考片面保護シート付片面透明保護シート付片面保護シート付裏面はクリアーアロジン処理の為導通します。両面紙シート付-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト