17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 材質

  • W(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • t(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

カラーアルミパネル Kシリーズ

通常単価(税別)
5821,458
税込単価
6401,604
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

カラーアルミの汎用パネル。【特長】・アクリル系、ポリエステル系の一片面塗装。・片面透明保護シート付きで...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 
特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 

K型カラーアルミパネルの外形図と寸法

K型カラーアルミパネルの寸法図

K型カラーアルミパネルの寸法図

型番ABt
K-112001001.0
K-1112001001.5
K-1123002001.5

材質/ 表面処理:A1100P /ブラック塗装
片面透明保護シート付

型番リスト

表示件数
型番

材質

W

(mm)

H

(mm)

t

(mm)

RoHS?最小発注数量
アルミ
200
100
1
10
1個
アルミ
300
200
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582
( 640 )
2日目
1,458
( 1,604 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カラーアルミの汎用パネル。
【特長】
・アクリル系、ポリエステル系の一片面塗装。
・片面透明保護シート付きで、耐候性がある。
・材質は表面処理がA1100Pでブラック塗装。
【用途】
・耐候性があるので後加工をしたい時に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーアルミパネル Kシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
計測機器の囲いとして
4
満足度:4.0
お客様よりご要望があり、ご指定にてこの商品を購入しました。室内での使用になります。穴加工などの加工をしてお客様へ納品をし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーアルミパネル Kシリーズ
アルミパネル NPシリーズ
アルミL型曲げ板 LAシリーズ
導通フロントパネル DFPシリーズ
アクリル板 Fシリーズ
ブランクパネル(アルミ・平板)
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業日東工業
通常価格582-645 -374 -885 -733 -2,500 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目3日目
材質アルミアルミアルミ-K6718-
備考片面透明保護シート付片面保護シート付片面保護シート付裏面はクリアーアロジン処理の為導通します。両面紙シート付-
よく一緒に購入される商品

汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト