エレクトロニクス部品技術窓口
導通フロントの汎用パネル。【特長】・表面は傷が付きにくいアルマイト処理、裏面はクリアーアロジン処理の為...
詳細を確認
外観

寸法図

構成図
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フロントパネル | 1 | A1100P t2.5 | HLシルバーアルマイト/クリアーアロジン |
| 2 | パネル取付ビス | 2~8 | 鉄(M2.5) | ニッケルメッキ |
| 3 | パネル取付樹脂スリーブ | 2~8 | POM | ホワイトグレー |
| 型 番 | HP | W | H | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP133- 10 | 2 | 9.8 | 128.4 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 |
| DFP133- 15 | 3 | 14.9 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |
| DFP133- 20 | 4 | 20.0 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |
| DFP133- 30 | 6 | 30.1 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |
| DFP133- 40 | 8 | 40.3 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |
| DFP133- 51 | 10 | 50.5 | 35.6 | ― | ― | ― | ― | 4 | |
| DFP133- 61 | 12 | 60.6 | 45.7 | ― | ― | ― | ― | 4 | |
| DFP133- 81 | 16 | 80.9 | 66.0 | ― | ― | ― | ― | 4 | |
| DFP133-213 | 42 | 213.0 | 198.1 | 101.6 | 96.5 | ― | ― | 4 | |
| DFP133-427 | 84 | 426.4 | 411.5 | ― | ― | 137.16 | 137.17 | 8 | |
| DFP266- 20 | 4 | 20.0 | 261.8 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 |
| DFP266- 30 | 6 | 30.1 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |
| DFP266- 40 | 8 | 40.3 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |
| DFP266- 51 | 10 | 50.5 | 35.6 | ― | ― | ― | ― | 4 | |
| DFP266- 61 | 12 | 60.6 | 45.7 | ― | ― | ― | ― | 4 | |
| DFP266- 81 | 16 | 80.9 | 66.0 | ― | ― | ― | ― | 4 | |
| DFP266-427 | 84 | 426.4 | 411.5 | ― | ― | 137.16 | 137.17 | 8 |
導通フロントの汎用パネル。
【特長】
・表面は傷が付きにくいアルマイト処理、裏面はクリアーアロジン処理の為導通する
・切断面、穴加工断面は未処理となる
・サイズは高さが2U~6U、幅が2HP~84HP迄計17サイズを取揃えている



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フリーサイズ木製基板
4
タカチ電機工業
銅板 Cシリーズ
4.5通常価格(税別):1,115円~

日東工業
BP22・鉄製基板(鉄板ベース)
5通常価格(税別):2,730円~

タカチ電機工業
アルミL型曲げ板 LAシリーズ
5通常価格(税別):374円~

タカチ電機工業
アルミパネル NPシリーズ
4.6通常価格(税別):645円~

篠原電機
盤用アクセサリー ブランクパネル
3.8通常価格(税別):1,048円~

日東工業
BP22-B 木製基板
0通常価格(税別):2,080円~

タカチ電機工業
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ
0通常価格(税別):1,724円~

タカチ電機工業
GA用取付ベース GMPシリーズ
5通常価格(税別):821円~