17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

CST型 CR2032・CR2450・CR2477用コイン電池端子【10個入り】

通常単価(税別)
377553特別価格
税込単価
415608特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・CR2032、CR2450、CR2477用の電池端子です・CST-2450Pはrenata製...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コイン電池(CR2032)を着脱する筐体を作製の際に利用

CST型CR2032用コイン電池端子

CST型CR2032用コイン電池端子

使用例

使用例

取付例

取付例

外形図

実装時の端子向きは写真をご参照下さい。

CST-2032P外形図

CST-2032P

CST-2032M外形図

CST-2450P

推奨基板加工寸法

CST-2032M

推奨基板加工寸法

CST-2450M

推奨基板加工寸法

推奨基板加工寸法

推奨基板加工寸法

推奨基板加工寸法

型番適用電池材質/表面処理端子構造入数
CST-2032PCR2032SUS304/ニッケルメッキ基板取付ピン×210/袋
CST-2032MCR2032SUS304/ニッケルメッキ基板取付ピン×210/袋
CST-2450PCR2450/CR2477SUS304/ニッケルメッキ基板取付ピン×210/袋
CST-2450MCR2450/CR2477SUS304/ニッケルメッキ基板取付ピン×210/袋

型番リスト

表示件数

適用電池

名称

RoHS?最小発注数量
CR2032
コイン電池端子(マイナス側)
10
1パック

10個入り

CR2032
コイン電池端子(プラス側)
10
1パック

10個入り

CR2450/CR2477
コイン電池端子(マイナス側)
-
1パック

10個入り

CR2450/CR2477
コイン電池端子(プラス側)
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
553387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
377263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
537
( 591 )
2日目
410
( 451 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CR2032、CR2450、CR2477用の電池端子です
・CST-2450Pはrenata製電池「CR2477N」に対応しておりません
【用途】
・コイン電池を着脱する筐体を作製の際に利用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CST型 CR2032・CR2450・CR2477用コイン電池端子のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
自作ビーコン用のケースとして
4
満足度:4.0
基板上でボタン電池を固定するための金属金具(電極)です。タカチの対応ケース(CS75-W等)で使用すれば、ケース側面で電...もっと読む
0人が参考にしています。
IOTデバイスの給電
4
満足度:4.0
CR2032ボタン電池のフォルダで2ピースながら安いです。しかしこの端子だけでは電池をホールドできません。ホールド用の樹...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CST型 CR2032・CR2450・CR2477用コイン電池端子
リチウム電池ホルダー CR2シリーズ
コイン電池ホルダー BCRシリーズ
コイン電池ホルダー CH7410シリーズ
コイン電池ホルダー CH74シリーズ
ピン付電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格377-239 -276 -176 -189 -285
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目2日目2日目
種類電池部品電池部品電池部品電池部品電池部品電池部品
t(mm)0.2-----
端子仕様(mm)基板取付ピン×2-----
材質SUS304/ニッケルメッキ難燃性ABS/リン青銅ポリアリレート樹脂/ステンレスPPS/リン青銅66ナイロン/リン青銅ABS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト