エレクトロニクス部品技術窓口
CS・CSSシリーズに実装できる専用の基板。【特長】・材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホー...
詳細を確認※下記図面は代表共通図です。

CSPB-75・90・100の寸法図

CSPB-115の寸法図
※ケース取付穴部(6-Φ1.7)ははんだ処理をしておりません。
| 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|
| 基板 | 1 | ガラスエポキシ(FR-4)t1.0 | スルーホール 鉛フリーハンダ レジスト |
| 取付ビス(ナベタッピングM1.6×4) | 6 | 鉄 | 三価クロメート |
| 型番 | W | D | a | b | c | 適合ケース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSPB-75 | 28.9 | 68.9 | 24.9 | 28 | 28 | CSS75、CS75 |
| CSPB-90 | 38.9 | 83.9 | 34.9 | 35.5 | 35.5 | CSS90、CS90 |
| CSPB-100 | 45 | 94 | 38 | 31 | 38 | CSS100、CS100 |
| CSPB-115 | 56.9 | 108.9 | 52.9 | 47.5 | 47.5 | CSS115、CS115 |
CS・CSSシリーズに実装できる専用の基板。
【特長】
・材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板
・CS・CSSシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴がある
・端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付き
【用途】
・試作や小ロット製作の際に

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース
4.8通常価格(税別):174円~

タカチ電機工業
IT型 電池端子
4.5通常価格(税別):139円~

タカチ電機工業
SN・MP型 リード線付電池ホルダー
5通常価格(税別):269円~

タカチ電機工業
MPシリーズ・電池スナップ
4.8通常価格(税別):836円~

タカチ電機工業
リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー
4.6通常価格(税別):131円~

タカチ電機工業
CST型 CR2032・CR2450・CR2477用コイン電池端子
4通常価格(税別):377円~

日東工業
RD65 L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)
0通常価格(税別):2,620円~

タカチ電機工業
CL型アルミアングル
4通常価格(税別):172円~

タカチ電機工業
リチウム電池ホルダー CR2シリーズ
3通常価格(税別):239円~