17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CSGSシリーズ 逆挿し防止ガイドシール CSGS-2032

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CSGSシリーズ 逆挿し防止ガイドシール

販売終了

型番

CSGS-2032

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

CSシリーズ用の逆挿し防止を警告するためのガイドシール。
【特長】
・電池を正しく挿入するための内装パーツ。
・型番:CS、CSSシリーズのケースに適合する。
・型番:CS、CSSシリーズには予め付属品として付いている。
・紛失や破損などの際には、オプション部品として用意できる。
【用途】
・電池を正しく挿入する際の手順として利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

W(mm)
12
H(mm)
12
対応機種/用途
CSS・CSシリーズ
材質
ユポ+PP
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト