エレクトロニクス部品技術窓口
アルミアングル。【特長】・長さ300、400、500mm、厚み(t)1.2、1.5、2.0mmから選択...
詳細を確認
材質 A6063S-T5
| 型番 | A | B | t |
|---|---|---|---|
| CL-1 | 10 | 300 | 1.2 |
| CL-2 | 10 | 400 | 1.2 |
| CL-3 | 10 | 500 | 1.2 |
| CL-4 | 15 | 300 | 1.5 |
| CL-5 | 15 | 400 | 1.5 |
| CL-6 | 15 | 500 | 1.5 |
| CL-7 | 20 | 300 | 2.0 |
| CL-8 | 20 | 400 | 2.0 |
| CL-9 | 20 | 500 | 2.0 |
アルミアングル。
【特長】
・長さ300、400、500mm、厚み(t)1.2、1.5、2.0mmから選択可能。

ミスミ
絶縁支持台

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース
4.8通常価格(税別):174円~

タカチ電機工業
IT型 電池端子
4.5通常価格(税別):139円~

タカチ電機工業
MPシリーズ・電池スナップ
4.8通常価格(税別):836円~

タカチ電機工業
リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー
4.6通常価格(税別):131円~

タカチ電機工業
CST型 CR2032・CR2450・CR2477用コイン電池端子
4通常価格(税別):377円~

日東工業
スリット付台板セット(L型レール付)ブラック・ペールホワイト
0通常価格(税別):7,910円~

タカチ電機工業
電池ホルダー BH-9Vシリーズ
5通常価格(税別):163円~

カメダデンキ
6KVエポキシ樹脂碍子(軽荷重用)
4通常価格(税別):1,144円~

タカチ電機工業
基板押さえスポンジ URシリーズ
4通常価格(税別):157円~