17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ショートバー SBRシリーズ【1~10個入り】

通常単価(税別)
4201,737
税込単価
4621,911
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

コモン配線に便利な渡り金具です。【特長】・PVC製の被覆付きです。・SBR70-10P、SBR85-1...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SBR型ショートバーの特長

商品画像

商品画像

型番極数材質色/表面処理被覆の有無
SBR70-2P2P黄銅ニッケルメッキ被覆付き
SBR70-10P10P黄銅ニッケルメッキ被覆付き
SBR85-2P2P黄銅ニッケルメッキ被覆付き
SBR85-10P10P黄銅ニッケルメッキ被覆付き
SBR95-20P20P黄銅ニッケルメッキ被覆付き
SBR95-20N20P黄銅ニッケルメッキ被覆無し

寸法図

寸法図(SBR70-2P)

寸法図(SBR70-2P)

寸法図(SBR70-10P)

寸法図(SBR70-10P)

寸法図(SBR85-2P)

寸法図(SBR85-2P)

寸法図(SBR85-10P)

寸法図(SBR85-10P)

寸法図(SBR95-20P)

寸法図(SBR95-20P)

寸法図(SBR95-20N)

寸法図(SBR95-20N)

型番極数端子ピッチ対応機種
SBR70-2P2P7.0mm用TMCシリーズ
SBR70-10P10P7.0mm用TMCシリーズ
SBR85-2P2P8.6mm用TMB-20P、TMA-20P-AS、TMA-30P-AS
SBR85-10P10P8.6mm用TMB-20P、TMA-20P-AS、TMA-30P-AS
SBR95-20P20P9.6mm用TMB・TMAシリーズ(TMB-20P、TMA-20P-AS・30P-ASは除く)
SBR95-20N20P9.6mm用TMB・TMAシリーズ(TMB-20P、TMA-20P-AS・30P-ASは除く)

型番リスト

表示件数

極数

(P)

端子ピッチ

対応機種

被膜の有無

個数

RoHS?最小発注数量
2
7.0mm
TMCシリーズ
被膜付き
10
-
2パック

10個入り

10
7.0mm
TMCシリーズ
被膜付き
1
-
3個
2
8.6mm
TMA-30P-AS / TMA-20P-AS / TMB-20P
被膜付き
10
-
1パック

10個入り

10
8.6mm
TMA-30P-AS / TMA-20P-AS / TMB-20P
被膜付き
1
-
2個
20
9.6mm
TMB・TMAシリーズ(TMB-20P、MA-20P-AS・30P-ASは除く)
被膜無し
1
10
2個
20
9.6mm
TMB・TMAシリーズ(TMB-20P、MA-20P-AS・30P-ASは除く)
被膜付き
1
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,737
( 1,911 )
3日目
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コモン配線に便利な渡り金具です。
【特長】
・PVC製の被覆付きです。
・SBR70-10P、SBR85-10P、SBR95-20P、SBR95-20Nはニッパーなどで必要な極数に切断することができます。
・SBR95-20は被覆付きのSBR95-20Pと、被覆無しのSBR95-20Nから選択可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートバー SBRシリーズのレビュー
2.2平均満足度:2.24件のレビュー
タカチのターミナルボックスのコモン配線に
4
満足度:4.0
タカチのTMB-4Pは端子ピッチが9.6 mmで、使えるショートバーはおそらくこの商品だけですので購入しました。 使用感...もっと読む
1人が参考にしています。
コモン配線様に使用
2
満足度:2.0
ショートバーとしては価格が高額です。 同社製品の端子ボックスTMA-30P-ASを使用時にコモン配線様にSBR85-10...もっと読む
0人が参考にしています。
中継ボックス
1
満足度:1.0
ピッチが8.6mmのようで適合ショートバーが超高額なため実質使えない 以前検討した際この点を鑑みスルーしたが今回慌ててた...もっと読む
0人が参考にしています。
中端子の中継ボックスの渡りとして使用
2
満足度:2.0
中端子の中継ボックスの渡りとして使用しています。渡りのショットバーより中継ボックスの価格が安かったので、購入しましたが、...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご不便をおかけし大変申し訳ございません。 今後、ご使用いただきやすい製品選定のサポートもさせて頂きます。 お気軽にご連絡頂けますと幸いです。 引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートバー SBRシリーズ
端子アダプタ NAシリーズ
端子台用コネクタマーカー WADシリーズ
短絡板 ZQV 6Nシリーズ
端子台マーカ WSシリーズ(リールタイプ)
BTBH-Hシリーズ 固定端子台アクセサリ 渡り金具
メーカータカチ電機工業日東工業ワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーIDEC
通常価格420-6,030 -55 -154 -8 -49 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプショートバーアダプタマーカーショートバーマーカー渡り金具
材質黄銅ニッケルメッキポリエステル樹脂PA樹脂銅スズメッキポリカーボネイト樹脂黄銅

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング