17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絶縁プレート ISシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

絶縁プレート ISシリーズ

販売終了

型番

IS-22

2020年10月に販売終了となりました。

リアレール・センターレールパターン用の絶縁プレート。
【特長】
・金属のコネクターを絶縁。
【用途】
・バックプレーンを取付ける時や金属のコネクターを絶縁して使う時に利用可能。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

レール種類
その他レール
材質
樹脂
洗浄方法
洗浄無し
特性・用途
該当なし
L(mm)
214
仕様
絶縁プレート
色/表面処理詳細
アイボリー
材質詳細
ABS
HP
42
RoHS2(10物質)?
非対応

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト