17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

強化カードガイドレール GRFシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

強化カードガイドレール GRFシリーズ

販売終了

型番

GRF-160-DEL

2026年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

強化カードガイドレール。
【特長】
・重量のあるユニット等にも耐える強化構造タイプです
・静電気対策にはESDクリップが取付できます
【用途】
・ワンタッチで取り付け、ビス止めでもしっかり固定できます

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫が無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

レール種類
その他レール
材質
樹脂
洗浄方法
洗浄無し
特性・用途
該当なし
L(mm)
142
仕様
カードガイドレール
備考
静電気対策にはESDクリップが取付できます。
色/表面処理詳細
ブラック
材質詳細
ノリル
パック入り数(個)
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト